Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round İskele

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Scaffolding End Caps

Stokta Üretimde

Scaffolding End Caps are protective covers that are ideal for applications such as the end of scaffolding tubes, construction and industrial applications. It protects the tubes against corrosion, dirt and moisture during transportation and storage. In addition, thanks to the bright colours, it allows for high visibility.

It has a reinforced base which makes it very strong - and its internal ribs ensure a tight fit. They are easy and quick to install or remove by push fit.

  • Material: LDPE
  • Colour: Green, Blue, Orange, Yellow

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)