Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Özel geliştirilmiş bu formül, tüplerin UL224 standardına uymasını sağlar. PBBO'lar, PBB'ler ve PBBE'ler gibi çevreye zararlı maddelerden arınmıştır. Tüp yakıldığında dioksin üretmez. Düşük büzüşme ısısı, yüksek esneklik ve üstün mekanik direnç gibi özellikleri bu ürünün iletişim, elektronik, otomotiv ve özellikli araç sektörlerinde yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Sarı ve yeşil çizgili ürün yüksek ölçüde alev geciktirir, yüksek morötesi direncine ve mükemmel fiziksel, kimyasal ve elektrik özelliklerine sahiptir
Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Düşük büzüşme sıcaklığı, yüksek esneklik ve üstün mekanik direnç gibi özellikleri bu ürünün iletişim, elektronik, otomotiv ve özellikli araç sektörlerinde yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Bu şeffaf ürün, alev geciktirici özelliğin aranmadığı, ancak elektrik yalıtım ve mekanik performansın önemli olduğu uygulamalar içindir. Bu ürün çoğu PVC tüpe oranla daha düşük boylamsal değişimle alt katmanlara daha homojen uyum sağlar. Cilalı yüzeyi birçok otomotiv, cihaz ve tüketici ürünleri uygulaması için çekici bir kaplama oluşturur
Yapışkan Astarlı Isıyla Büzüşen Tüpler tel donanımları ve birleştirmeler gibi uygulamalarda yalıtım ve sızdırmazlık sağlar. Bu tüpler bileşenleri kodlamak için farklı renklere sahip olup, Ro uyumludur. HS uyumludur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Vidalı Tampon Ayaklar çıkıntılı olduğundan küçük aletlerde ve diğer perakende ürünlerde ayak olarak kullanılabilir. Kuruluma ayrı bir vida, cıvata veya perçinle monte edilen bu ayaklar yüzeyleri korumak amacıyla çizmeyen malzemeden imal edilmiştir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin