Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Hızlı Manşonlar hortum değiştirilirken hattın kirlenmesini engeller. Isıya, ozona ve aşınmaya dirençlidir, demetlerin hızla toplanıp sökülmesine yardımcı olur
Maden Güvenliği Onaylı Hortum Koruma Manşonları yoğundur ve hantal olmaması sebebiyle azami morötesi ve aşınma koruması sağlar. Bu manşonlar yüksek yarılma direnci ve sızıntı kontrolü sayesinde yoğun iğne deliği sızıntı akışını azaltmakta etkilidir. Onaylar ve Sertifikalar: MSHA Onayı #MSHA IC0234/0; aşınma direnci için FED0STD0191 5309 test yöntemine uygundur; tekstil örgülerinde yıpranma dayanıklılığı için ASTM D6770'e uygundur.
Spiralguard çok sayıda sektörde çoğu hidrolik, pnömatik ve endüstriyel hortum takımları için uygundur. Hortum alanını azamiye çıkarmak için mükemmel bir toplanma belleğine ve olağanüstü bir ezilme direncine sahiptir. Yüksek bir aşınma direnci gösterir, kendini zorlu koşullarda kanıtlamıştır ve morötesi ışınlara direnci yüksektir. Spiralguard tek hortumları ya da çoklu hortum demetlerini sarmaya uygundur, kolay depolanmak için karton kutularda düzenle kangallanmış olarak sunulur.
alev geciktirici ve antistatik Spiral Sargılı Hortum Koruyucular FRAS serisi yeraltı kullanımı için idealdir. Ezilmeye karşı olağanüstü performans ve yüksek aşınma direncine sahip olan bu koruyucu, endüstriyel yaralanma riskini azaltır ve tek veya birden fazla hortumları sarmak için uygundur.
Vidalı Tampon Ayaklar çıkıntılı olduğundan küçük aletlerde ve diğer perakende ürünlerde ayak olarak kullanılabilir. Kuruluma ayrı bir vida, cıvata veya perçinle monte edilen bu ayaklar yüzeyleri korumak amacıyla çizmeyen malzemeden imal edilmiştir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin