Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Reusable Cırt Cırt Ruloları Hook & Loop

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Hook & Loop - Rolls

Stokta Üretimde

These Hook and Loop Rolls are great for cables that need to be securely held together but must also be released and resealed regularly. When these two surfaces are forced together, they form a strong and adaptable bond that remains hard until purposely separated.

Available in rolls that can be trimmed to any length requested. It is simple to install by pressing both sides to create a secure and adjustable connection. It not only saves time but also decreases the chance of material damage. Commonly used in applications for industrial and commercial.

  • Material: PA;PE;PP
  • Colour: Black

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)