Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ISO NEMA Hidrolik

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Hızlı Sökülebilen Kapaklar

Stokta Üretimde

Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur

Kapak, hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Kir ve nem girmesine karşı olağanüstü koruma, korozyona direnç sunar.

  • Malzeme: Termoplastik Elastomer (TPE)
  • Renkler: Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı
  • Sıcaklık Aralığı: -40 F ila 275 F (-40 C ila 135 C)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Hızlı Çıkarılır Tapalar

Stokta Üretimde

Hızlı Çıkarılır Hidrolik Toz Tapaları ISO A ve ISO B serilerine uygun erkek bağlantılardır. Hortuma bağlı kalmak üzere tasarlanmış olup, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel dürenç sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)