Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Gövde ve Kasa Heavy Duty

 (35 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ayaklı Kare Menteşe - Kaynaklı

Stokta Üretimde

Ayaklı Kare Menteşe - Kaynaklı, yuvarlak uç kapaklı iki parçalı haddelenmiş çelik. Daha endüstriyel ünitelerde çerçeveye kaynaklamak için idealdir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ayaklı Kare Menteşeler - Vidalı

Stokta Üretimde

Ayaklı Kare Menteşeler - Vidalı, yuvarlak uç kapaklı iki parçalı haddelenmiş çelik. Daha endüstriyel ünitelerde çerçeveye kaynaklamak için idealdir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ayarlanabilir Ayaklar - Mafsalsız

Stokta Üretimde

Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ayarlanabilir Ayaklar - Standart/Mafsalsız

Stokta Üretimde

Ayarlanabilir Ayaklar - Plastik Sert Tabanlı Standart/Mafsalsız; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ayarlanabilir Torklu Menteşeler - Pimli Vidalı

Stokta Üretimde

Ayarlanabilir Tork Menteşeleri mafsallıdır ve panoyu belirli bir konumda tutarak gazlı destek ya da kapak gergisine gerek bırakmaz. Tork değeri, içindeki vida çevrilerek ayarlanabilir. Bu ürünler farklı malzeme, kaplama ve montaj tiplerinde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dengelem Tekerlekleri

Stokta Üretimde

Çok işlevli Dengeleme kasterlerimiz; makineler, dolaplar, taşınabilir ekipman ve taşıma işleri için ideal bir seçimdir. Büyük ekipmanı tek elle hareket ettirip kolayca yerleştirin. Siyah poliamid ile imal edilen tekerlek alüminyum gövdeye sahiptir. 1500 kg yük kapasitesinde bağlantı ve ayar yapılabilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Eklentiler ve Tamponlar - Dişli

Stokta Üretimde

Eklentiler ve Tamponlar - Dişli; küçük ekipmanlar için tesviye aygıtı ya da tampon olarak kullanılabilir. Korozyona dirençli saplama ve ayak malzemesi dayanıklıdır ve zorlu ortamlara dirençlidir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Endüstriyel Tekerlekler

Stokta Üretimde

Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

HVAC Menteşeleri

Stokta Üretimde

HVAC Menteşeleri büyük gömme montajlı kapılar için ideal, ağır hizmet tipi, serbest hareketli menteşelerdir. Klima üniteleri, elektrik panoları ve makine kapakları için uygundur. Bu ürün çeşitlerinin tasarım ve malzemeleri hem estetik bir görünüm sağlar hem de ortam ve uygulama gereksinimlerini karşılar. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Hareketli Tekerlekler

Stokta Üretimde

Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kanat Menteşeleri ve Kare Ayaklı Menteşeler

Stokta Üretimde

Yaprak ve Bayrak Menteşeler bir kabin veya dolabın içine erişmenin güç olduğu durumlarda kapı çıkarmak için idealdir. Bu menteşeler çeşitli profil ve malzemeden üretilir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaymak Kauçuk Pedler

Stokta Üretimde

Kauçuktan mamul kaymaz pedler makine ve konveyörler üzerindeki tesviye ayaklarını kaplamak için idealdir. Bu pedler ağır yükleri taşır, hareket ve kaymayı önlemek için ilave sürtünme sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Stokta Üretimde

Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.

Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.

Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.

  • Kauçuk Yapışkan
  • Kalıcı çözüm
  • Siyah kaplama.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Makine Ayakları - Birinci Sınıf

Stokta Üretimde

Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Makine Destekleri - Vibrasyon Sönümleyici

Stokta Üretimde

Titreşim Sönümleyici Makine Destekleri darbeleri sönümleyip gürültüyü azaltırken zemine de sıkıca yapışır. Bu destekler makine ve konveyörlerde ayak olarak kullanılmak için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Mobilya ve Ofis Tekerlekleri

Stokta Üretimde

Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Raylar - Ayarlanabilir Eğimli

Stokta Üretimde

Ayarlanabilir Eğim Kızakları Siyah Polipropilenden (PP) mamuldür, parlak çinko kaplama çelik bilye ve saplamaya sahiptir. Eğilebilen bu kızaklar açılı uygulamalar için idealdir ve düz olmayan zeminlerde kullanım için ayarlanabilir.

Dişli Eklentilerle kullanıma uygundur.

  • Dişli Boyutları: M6, M8, M10.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sabit Torklu Menteşeler - Pozisyon Kontrollü

Stokta Üretimde

Sabit Tork Menteşeleri mafsallıdır ve panoyu belirli bir konumda tutarak gazlı destek ya da kapak gergisine gerek bırakmaz. Tork değeri belli bir değer sabitlendiğinden yaşam döngüsü boyunca ayar gerektirmez. Bu ürünler farklı malzemelerden imal edilmiş menteşeler ile kapama menteşeleri dahil olmak üzere, farklı tork değerleri içerir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sanayi Tipi Mafsallı Ayaklar - Paslanmaz Çelik

Stokta Üretimde

Sanayi Tipi Mafsallı Ayak çeşitleri, siyah Poliamit (PA) taban monte 304 Paslanmaz Çelikten imal edilmiş dişli saplamaya sahiptir ve azami 30 mafsal sağlar. Yiyecek Üretim ve İkram Sektörlerinde kullanım içini idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Döner Plastik Taban

Stokta Üretimde

Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Sabit Metal Taban

Stokta Üretimde

Sabit Metal Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayakları hafif hizmet uygulamaları için ucuz bir çözüm sunar. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Sabit Plastik Taban

Stokta Üretimde

Saplama Montajlı Sabit Plastik Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Standart Makine Ayakları - Standart

Stokta Üretimde

Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sıkı Geçme Ayaklar

Stokta Üretimde

Yaygın olarak Sıkı Geçme Ayaklar olarak bilinen Kapsüllü Ayaklar birçok uygulama için uygundur. Yüzey koruması, titreşim sönümleme, güç koruma ve kaymayı önleme gibi kullanışlı birçok özellik sunar.

İtmeli Ayak çeşitlerimiz, zımbalanmış veya delinmiş deliklere, boru uçlarına ve mobilya tabanlarına kolay geçmek için tasarlandığından hızlı ve pratik bir şekilde takılır. Birçok farklı uygulama ve endüstride denge ve destek sağlar: ofis ve perakende, küçük ve büyük alet imalatında, mobilya ve dolap, mahfazalar ve kasalar, cam raflar ve masa üstü desteği, istifleme, elektrik ve elektronik ekipman ve bunun gibi sayısız uygulama.

  • Naylon 6/6, Silikon Kauçuk, Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Termoplastik Elastomer (TPE) gibi malzemelerde mevcuttur.
  • Şekiller: Dikdörtgen, Dik Açılı, Yuvarlak, Kare
  • Renkler: Siyah, Kahve, Gri, Doğal ve Şeffaf
  • UL94 HB standardına uygun seçenekler.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tesviye Ayakları - Saplama Montajlı/Döner Tabanı/Plastik

Stokta Üretimde

Saplama Montajlı ve Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)
  • / 2