Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(30 Ürün grupları)
Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür. Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.
İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Sokak Tabelası Direği Tapaları, bakır ve alüminyum borulardaki açıklıkları koruyarak kir ve kalıntı girmesini önler. Kolay takıp çıkarılır. Küçük ve göze çarpmayan çekme kulağıyla kolay ve hızlı çıkarılır.
İnce cidar tipli L ve M Bakırda veya sıhhi tesisat, HVAC ve endüstriyel makineler gibi Alüminyum boru uygulamalarında kullanım için idealdir.
LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.
Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra korumayı garantiler. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Bu parçalar tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Çift işlevli parçalar, basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlarda 300'den fazla parça sunulur.
Standart yuvarlak uç kapakları, boru uçlarını taşıma veya boyama sürecince ya da bitmiş bir üründe korumak için çok yönlü bir seçenektir. LDPE kapaklar tüpler, borular ve çubuklarla kullanılabilir. Kısadan uzuna üç ayrı biçimde, kırmızı veya doğal renklerde mevcuttur. Daha uzun kapaklar daha büyük uygulamalar için idealdir. Bu kapaklar uygulamaya iterek kolayca takılabilir ve çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
Uç Tepeleri birçok farklı uygulama alanı olan, çok yönlü kapaklardır. Düzgün ve tertipli görünümleri sayesinde ideal ürün sunumu oluşturur. Hasarı ve kir girişini de önleyerek ürün koruma işlevi sağlar.
Esnek ve dayanıklı malzeme seçenekleriyle sunulan bu ürünler, proje gereksinimleriniz için uzun ömürlü bir seçenektir. Basit itme tasarımıyla hızlı ve kolay takılır.
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolayca takılıp çıkarılır. Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.
Teflon Kızaklar vidayla takılarak montaj yüzeyinde sağlam bir tutuş sağlar. 4,5 mm çapındaki delik sayesinde vida, pula zarar gelmeden girer. Çelik pul, azami kayma sağlamak için PTFE kaplanmıştır.
Yaylı Eklenti Kızakları, kolay uygulama sağlamak için tek parça halindedir. Yaylı eklenti, kızağın mobilya ayağına sıkıca ve güvenle oturmasını sağlayarak sağlam ve sağlam bir oturma sağlar. Yaylı Eklenti Kızakları halı, karo ve sert ahşap zeminler dahil, çeşitli yüzeylerde kullanım için idealdir, yer döşemesinde hasarı önlemede ve mobilya hareketinden kaynaklanan gürültü ve çizikleri azaltmaya yardımcı olabilir. İtmeli Kızaklar yuvarlak bir profile sahiptir, farklı uygulamalar için çeşitli malzeme ve taban görünümü seçenekleriyle sunulur.
Vidalı Halkalar pano veya Baskılı Devre Kartlarının hızlı ve güvenli tespitini sağlar. Kendinden kılavuzlu vida döndükçe alt ayaklar dışa doğru itilerek somuna gerek bırakmaz. Bu ayaklar dönmeyi engelleyecek kare bir deliğe yerleşir.
Kırmızı veya Sarı renkte mevcut olan bu Yivli Boru Ucu Kapakları dişsizdir ve uygulamanıza uyacak birçok farklı boyutta mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Konik Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PVC, Naylon Renk: Beyaz, Siyah, Doğal
Standart Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve yuvarlak şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Farklı tür ve stillerde mevcuttur:
Boru uçları ve bağlantı boruları için hızlı geçmeli eklentiler olarak yuvarlak dişli eklentiler mevcuttur. Güvenli vida sabitlemesi için dişlidirler. Bu dişli eklentiler, çok çeşitli mobilya ve ekipman bileşenleri için sağlam ve güvenli bir montaj noktası sağlar.
Genellikle imalat, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Dişli Yuvarlak Eklentilerin çok çeşitli seçenekleri mevcuttur. Tüm metal dişli eklentiler ağır hizmet uygulamaları için idealdir ve döküm alüminyum alaşımından imal edilir. Metal Dişli Eklentiler bir başka ağır hizmet tipi seçeneğidir. Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmak için idealdir. Yumuşak çelik tutucu somunlu M8 veya M10 diş güçlü tespit sağlar. Metal diş yumuşak ve tekrarlanabilir ayarı mümkün kılar ve iki parça döküm tüplerin içine oturacak şeklide kolayca birleştirilir.
Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Boru ayağı olarak da kullanılarak ürün, yüzeylere temas ettiğinde çizilmesini ve hasar gelmesini önleyen bir taban oluşturur.
Metrik dişlere uyan bu ürünler hızlı ve kolay takılır. Eklentinin yivli mafsal tasarımı daha fazla pozitif tutuş gücü sağlar.
Temel Çelikten mamul Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar Ayarlanabİlİr Ayaklar, eğim rayları, tekerlekler ve halı kaplı zeminlerde kullanmak için idealdir. İtmeli montaja hazırdır, sabit ya da mafsallı modelleri mevcuttur. Pürüzsüz ve tekrarlanabilir ayar için metal dişe sahiptir ve yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip döner kaydırma çubuğuna sahiptir.
Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Kaliteli kaplama, ürün sunumu için idealdir.
Yuvarlak eklentinin yivli mafsal tasarımı kolay takılmasına imkan verir. Ayrıca daha fazla pozitif tutuş gücü sağlayarak eklentinin kurulumda durmasına yardımcı olur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin