Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(9 Ürün grupları)
Yedek Kilitli Çekmece Mandalı kazayla açılmayı önleyen ek kilit düğmesine sahiptir ve titreşim olması durumunda ek güvenlik sağlar. M4 montaj için uygundur ve tutucuyla birlikte sunulur. Farklı ortamlar için uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Premium Çekmece Mandalları hem ergonomik açıdan uygun olan, hem de gerilim ya da titreşimden etkilenip kazara açılmayan hafifçe kavisli, alçak profilli, yüzey montajlı bir tasarıma sahiptir. Yüksek dirençli gövde, geliştirilmiş estetik ve müdahale önlemek için tüm çalışma donanımını korur. Basit levyeli mekanizma erişimi hızlı ve kolay, güvenli sürgüleme sağlar. Perçinli yapı sağlam performansı ve dayanıklılığı arttırır Böylece mandal iç ve dış uygulamalar için ideal hale gelir. Mandalın azami çalışma yükü 1.200 N'dir. Anahtarlı veya anahtarsız seçenekleri mevcuttur.
Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.
Tel Halkalı Çekmece Sürgüsü ve Ayna, basit bir sürgü gerektiren çok sayıda uygulama için elverişli sade bir ergonomik tasarımın ürünüdür. Mandal ve ayna ayrı ayrı sipariş edilir; her ikisinin de Yumuşak veya Paslanmaz Çelikten mamul modelleri mevcuttur
Tel Halkalı Sürgüler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Hem Paslanmaz Çelikten, hem Çinko Kaplamalı Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir. Bir asma kilitle kilitlenebilir
Orta Çekmece Üstü Mandallar, pürüzsüz yüzeyleriyle estetik bir görünüm sunar ve çekmece kancasıyla işler. İki parçayı güvenli bir şekilde bir araya getirir ve mandalı merkeze iterek kilitler. Tel Mandallarla karşılaştırıldığında, bu mandallar hafif işler için uygundur. Bunlar küçük kaplar, metal kutular ve hafif endüstriyel temizleme makinelerinde kullanılır. Farklı uygulama ortamlarına uygunluk için çeşitli malzemelerde sunulur.
Yaylı Çekmece Mandalları veya Torsiyon Mandalları iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Yay sayesinde çekme işlevi artar ve daha sıkı kilitlenir. Farklı malzeme seçenekleri bu Çekmece Mandalının çeşitli uygulamalarda kullanılmasını sağlar.
Orta Çekmece Üstü Esnek Sürgüler alçak profillidir ve tutucu gizli olup, bu tasarım özelliğini desteklemek üzere sürgünün altına tespit edilir. Kulbun siyah kauçuktan mamul olması korozyondan korunmasını sağlar; standart M4 vidalarla (teslimat dışı) vidalarla tespit edilir.
Ayarlanabilir Manivelalı Çekmece Mandalları kaplar, ambalajlar ve sanayi tipi temizlik makineleri gibi birçok kullanıma uygundur. Vidalı mandal tasarımı sayesinde ayarlanabilir tutma aralığı sunar. Bu ürünler uygulama ortamınaa uygun çeşitli malzemelerde gelir ve farklı güvenlik taleplerini karşılamak üzere asma kilitli veya kilitsiz olarak sunulur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin