Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Fixed Alüminyum Sandalye ve Mobilya Son Kat İçin

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Stokta Üretimde

Dişli Eklenti ve Kızak grubumuz çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Ayrıca yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.

Standart veya ağır hizmet tipi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu eklentiler, ayarlanabilir ayaklar, eğim kazıkları ve kasterler için idealdir.

Tümüyle metal eklentiler ve metal somunlu plastik eklentiler mevcuttur. Metal diş, emniyetli bir şekilde oturmasını ve eklentinin çok kez ayarlanmasını sağlar. Plastik eklentiler tek veya iki parça döküm olarak sunulur. İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar.

  • Malzemeler: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Poliamid (PA), Alüminyum
  • Renkler: Siyah, Gri, Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta Üretimde

Kare Dişli Tüp borunun keskin tarafından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır. İtmeli Boru Eklentisi bir dişle donatılmıştır ve ayakların ya da tekerleğin ayarlanmasını sağlar. Delme ihtiyacını azaltır, bu da zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yükseklik Ayarlanabİlİr Ayaklar, kasterler, raylar veya herhangi bir harici aksam eklemek üzere tasarlanmıştır.

Kare Metal Dişli Eklentilerin çeşitli seçenekleri mevcuttur: Tüm Metal Dişli Eklentiler, standart, kare, metal, ağır hizmet tipi kare eklentiler ve kare tüpler için yatay eklentiler.

  • Malzeme: Döküm Alüminyum Alaşım, PA, Naylon, YYPE, Çelik, HIPS, Metal Eklentili YYPE
  • Renk: Doğal, Siyah, Gri, Çinko

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Stokta Üretimde

Boru uçları ve bağlantı boruları için hızlı geçmeli eklentiler olarak yuvarlak dişli eklentiler mevcuttur. Güvenli vida sabitlemesi için dişlidirler. Bu dişli eklentiler, çok çeşitli mobilya ve ekipman bileşenleri için sağlam ve güvenli bir montaj noktası sağlar.

Genellikle imalat, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.

  • Malzeme: YYPE, Naylon, PA, Çelik, PP, AYPE, Alüminyum, PE
  • Renk: Siyah, Doğal, Gri

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)