Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Fixed Sandalye ve Mobilya Son Kat İçin

 (48 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Anahtar Etiketleri

Stokta Üretimde

Plastik Anahtar Etiketleri son derece ekonomiktir. Gömme kart, pencere ve ayrık metal halka içerir. Bu etiketler perakende alanlarında iyi anahtar yönetimi ve güvenliği destekler.

  • Şu renklerde mevcuttur:Sekiz farklı renk;Turuncu, Siyah, Mor, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil
  • Standart olarakbir pakette 100 etiketbulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Açılı Kare Eklentiler

Stokta Üretimde

Açılı Kare Eklentiler kolay takılır, uzun ömürlü ve dayanıklı bir parçalardır. Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve yüzeyle açılı şekilde birleşen borular için kusursuzdur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Bastırmalı Sürgüler

Stokta Üretimde

Bastırmalı Sürgüler kolay ve hızlı bir şekilde takılır. Hizalama veya titreşim önleme gereken uygulamalarda bağlantı elemanı olarak kullanılır. Çerçeve kalınlığına göre farklı açıklık seçenekleri gereklidir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Rakorları

Stokta Üretimde

Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Kapsamlı ürün grubumuz birçok farklı boyut ve renk seçeneğinde sunulur.

  • Malzemeler: Poliamid (PA), Polietilen (PE) ve Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE), Yüksek Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renkler: Siyah, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Gri, Kırmızı, Gümüş, Beyaz, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Stokta Üretimde

Dişli Eklenti ve Kızak grubumuz çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Ayrıca yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.

Standart veya ağır hizmet tipi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu eklentiler, ayarlanabilir ayaklar, eğim kazıkları ve kasterler için idealdir.

Tümüyle metal eklentiler ve metal somunlu plastik eklentiler mevcuttur. Metal diş, emniyetli bir şekilde oturmasını ve eklentinin çok kez ayarlanmasını sağlar. Plastik eklentiler tek veya iki parça döküm olarak sunulur. İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar.

  • Malzemeler: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Poliamid (PA), Alüminyum
  • Renkler: Siyah, Gri, Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklentiler için Yatay Eklentiler

Stokta Üretimde

Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.

Yatay Eklenti ürün grubu, dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve uygulamaya düzgün ve tertipli bir görüntü verir.

Müşteriler farklı bağlantı kurulumu sağlayan dört seçenekten birini tercih edebilir. Bunlar şöyledir:

1. Tip, 1 düzeye ve 2 yöne sahiptir
2. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve tepe dişine sahiptir
3. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve alt dişe sahiptir
4. Tip 1 düzeye, 2 yöne ve 2 dişe sahiptir

  • Malzeme: Naylon
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Geçmeli Eğim Kızağı

Stokta Üretimde

İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.

  • Malzeme: Çelik, Naylon; Çelik
  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Hafif, Dikdörtgen Eklentiler - Hafif

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur. Boru ucuna takıldığında, bitmiş uygulamaya temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.

Yivli tasarım sayesinde kolay takılır ve tam oturur. Yüzey koruması sağlayan bu eklentiler, boru veya tüpün için kısmına kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.

  • Malzeme: Polietilen
  • Renk: Siyah
  • Kalibre Boyutu = 1,0 ila 2.0 mm arası

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Harici Metal Köşe Menteşesi

Stokta Üretimde

Harici Metal Köşe Menteşesi makine kapakları ve elektrik panellerde kullanılmaya uygundur. Saplayarak takılmak ya da vidalanmak üzere çeşitli profil ve boyutlarda üretilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Ayak Yüksükleri

Stokta Üretimde

Düşük Yoğunluklu Polietilen Kare Yüksükler kare şeklindeki boru eklentileri ile SQR, LSQR ve SIG serisi parçalar için muntazam bir kapak işlevi görür. Kaplama ve koruma için kullanılırlar ve özellikle sivri tüp kenarlarını örtmek için uygulanırlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Boru Rakorları

Stokta Üretimde

Kare Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta Üretimde

Kare Dişli Tüp borunun keskin tarafından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır. İtmeli Boru Eklentisi bir dişle donatılmıştır ve ayakların ya da tekerleğin ayarlanmasını sağlar. Delme ihtiyacını azaltır, bu da zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yükseklik Ayarlanabİlİr Ayaklar, kasterler, raylar veya herhangi bir harici aksam eklemek üzere tasarlanmıştır.

Kare Metal Dişli Eklentilerin çeşitli seçenekleri mevcuttur: Tüm Metal Dişli Eklentiler, standart, kare, metal, ağır hizmet tipi kare eklentiler ve kare tüpler için yatay eklentiler.

  • Malzeme: Döküm Alüminyum Alaşım, PA, Naylon, YYPE, Çelik, HIPS, Metal Eklentili YYPE
  • Renk: Doğal, Siyah, Gri, Çinko

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Kare Eklenti ve Kızaklar kare tüp ürünlerinde kullanılan bir sonlandırma ürünüdür. Çeşitli boru ürünlerine sıkıca oturmak üzere tasarlanmışlardır ve boruyu dış unsurlardan korumanın yanı sıra zeminlerin veya diğer yüzeylerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilirler. Mobilya, perakende aksamı ve endüstriyel donanım gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Çeşitli seçenek ve stilleri mevcuttur: Standart Kare Yivli eklentiler, Hafif Kare Eklentiler ve Krom Kare Eklentiler.

  • Malzeme: AYPE, Naylon, PE, ABS, Bütirat, HIPS, Çelik, TPR
  • Renk: Beyaz, Siyah, Orta Gri, Gümüş, Şeffaf, Mavi, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Koyu Gri

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kilit Kulpları

Stokta Üretimde

Çeyrek Tur Kilit serisi kilit kulpları da dahil, bir dizi aksesuarla sunulur. Bunlar poliamit malzemeden mamuldür. 20,2 x 22,2 tespit delikli tüm kilitler için uygundur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Krom Kaplama Dikdörtgen Eklentiler

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılıp düzgün ve tertipli bir görüntü verir. Krom kapaklı tasarımla zarif ve parlak bir görünüm sunar ve kaplamalı ürünler için idealdir.

Uygun uygulamalar arasında sandalye ve masa ayakları, dolaplar, raflar ve diğerleri vardır. Yivli seçenekler kolay geçer ve tam oturur. 1,0 mm ile 2,0 mm kalınlığı arasındaki duvar bölümlerine uyar.

  • Malzemeler: Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS) ve Polietilen (PE)
  • Kaplama: Krom Kaplama
  • Renkler: Siyah ve Gri

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kubbeli Kare Eklentiler

Stokta Üretimde

Kubbeli Kare Eklentiler kare tüp ve kutu bölümlerini kapatıp korumak için kullanılır. Yüksek kaliteli boru tipi ürünlere çekici ve profesyonel bir görüntü kazandırır, kir, toz ve diğer döküntülerden korur. İskemle ayağı eklentileri ve boru kapağı olarak kullanılabilen bu menteşeler özellikle inşaat ve mobilya imalat sektöründe yaygındır. Hızlı ve kolaydır.

  • Malzeme: PE
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Oval Ayak Yüksükleri

Stokta Üretimde

Bu Siyah Oval Yüksükler oval biçimli tüpler için zarif bir başlık oluşturur. Kaplama ve koruma için kullanılırlar ve özellikle sivri tüp kenarlarını örtmek için uygulanırlar. PVC malzeme esneklik sağlayarak takma çıkarmayı kolaylaştırır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Oval Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Oval tasarımlı Boru Eklentisi, uygulamaya üstün kaliteli ve zarif bir görünüm katmak için idealdir.

Mobilya ve dolap imalatı uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bu eklentiler, sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. Sık kullanılan ölçülere uygundur.

Kolay takılıp çıkarılan çeşitli seçeneklerde mevcuttur. Yivli modeller, kolay geçirilip tam oturur. Daha zarif görünümlü Krom malzeme seçenekleri bulunur.

Bir sonraki projeniz için uzun ömürlü ve dayanıklı eklentiniz hazır.

  • Malzemeler: Polietilen (PE) ve Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS)
  • Renkler: Siyah, Doğal ve Beyaz
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama, Cilalı ve Dokulu

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Premium Çekmece Mandalı ve Tutucu

Stokta Üretimde

Premium Çekmece Mandalları hem ergonomik açıdan uygun olan, hem de gerilim ya da titreşimden etkilenip kazara açılmayan hafifçe kavisli, alçak profilli, yüzey montajlı bir tasarıma sahiptir. Yüksek dirençli gövde, geliştirilmiş estetik ve müdahale önlemek için tüm çalışma donanımını korur. Basit levyeli mekanizma erişimi hızlı ve kolay, güvenli sürgüleme sağlar. Perçinli yapı sağlam performansı ve dayanıklılığı arttırır Böylece mandal iç ve dış uygulamalar için ideal hale gelir. Mandalın azami çalışma yükü 1.200 N'dir. Anahtarlı veya anahtarsız seçenekleri mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Spatula Tipi Ayaklar

Stokta Üretimde

Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.

Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.

Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.

  • İstifleme seçenekleri mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Standart Döner Bağlantılı Asma Kilitle Kilitlenebilir Sürgü ve Tutucular

Stokta Üretimde

Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Standart Döner Bağlantılı Kilitli Sürgü ve Tutucular

Stokta Üretimde

Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Standart Kilitle Kilitlenebilir Sürgü ve Tutucu

Stokta Üretimde

Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tek Çubuk Takımları Kiti

Stokta Üretimde

Gömme girintili sürgüleri iki ve üç noktada yerleştirmek için çubuk takımları. Çubuk takımları kılavuz, tutucu ve çubuk içerir. Alüminyum çubukla .34" çapındadır. Çubuk takımlarında 0.75" bir taç bulunur. Kılavuz ve tutucu köşebentler siyah naylon eklentili 1010 çeliktendir. Sürgü dahil değildir ve ayrıca satılır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)
  • / 2