Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(28 Ürün grupları)
Siyah LDPE Alyen Vida Kapakları açıktaki Alyen Vidalarını gizlemek ve toza, kire ve hasara karşı korumak için kullanılır. Uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, az sayıda boyut seçeneği sunuyoruz.
Çapraz başlı pratik kapak, sıklıkla bahçe çitlerinin uçlarında, metal çubuklarda ve diğer çubuk tarzı uygulamalarda kullanılır.
Temel işlevi, uygulamaları hasar ve yabancı maddelerin girmesine, ayrıca hava şartlarına karşı korumaktır.
Kullanıcıların temas edebileceği açık uçlu çit ve çubukları da kapatarak koruyucu tampon işlevi görür, kazayla yaralanmaları önler.
Malzeme: Polivinil Klorür (PVC) Renkler: Yeşil, Sarı
Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Gövde Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur. -40C ila +135C arası sıcaklıklara dayanır.
Havalandırma Tapaları soğutma vantilatörleri, hareketli aksam ve ısı yayıcı parçalar için havalandırma erişimi sağlar
Kapatma Kapakları farklı malzeme ve renk seçenekleriyle mevcuttur. Vida başlarını kapatmak üzere tasarlanan ve dekoratif amaçlar için ideal olan bu dayanıklı kapaklar birçok uygulamada kir girişini mükemmel bir şekilde önler.
LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.
Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra korumayı garantiler. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Bu parçalar tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Çift işlevli parçalar, basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlarda 300'den fazla parça sunulur.
Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatıp keskin kenarlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Yerleştirildiğinde zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Tüp ucu tapaları dairesel tüplerin sızdırmazlığında etkin ve verimli bir rol oynar. Uygulamalar posta borularını, alaşımlı kapları ve şeffaf plastik borular için güvenli kapamayı içerir. Posta boruları, alaşımlı kaplar ve şeffaf plastik borular için güvenli kapama
Pozidrive Vida Kapakları, Pozidrive (Yıldız ve Çapraz Başlı) vidalara uymak için tasarlanmıştır. Hızlı ve kolay takılan bu vida kapakları vida başını korumanın yanı sıra, uygulamanızda muntazam bir görüntü de sağlar.
Delik kapakları olarak da anılan Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Tapa nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Parçaları renklere bakarak tanımak veya bitmiş ürünlerde daha estetik bir görünüm sağlamak için üç renkte mevcuttur. Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.
Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.
Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.
Standart yuvarlak uç kapakları, boru uçlarını taşıma veya boyama sürecince ya da bitmiş bir üründe korumak için çok yönlü bir seçenektir. LDPE kapaklar tüpler, borular ve çubuklarla kullanılabilir. Kısadan uzuna üç ayrı biçimde, kırmızı veya doğal renklerde mevcuttur. Daha uzun kapaklar daha büyük uygulamalar için idealdir. Bu kapaklar uygulamaya iterek kolayca takılabilir ve çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
LDPE Torx Kapakları, Havşalı veya Havşasız vidalar için uygundur. Beyaz, Gri ve Siyah renklerde gelen Torx Kapakları hızlı bir şekilde muntazam görüntü sağlar.
USB ve RJ Tapalar kullanılmayan uçları pislik ve nem girişinden korur. Seri, uygulamanın özelliklerine göre, çeşitli biçim ve ebada sahiptir.
Unicap Kapatma Kapakları ve pullar, açıktaki vida ve cıvataları gizleyip koruyarak hem güvenlik hem de zarif bir görünüm sağlar. Bu kapaklar ve pullar kullanılan malzeme sayesinde korozyon, aşınma ve darbeye dirençli olup uzun ömürlü koruma ve dayanıklılık sağlar.
Ayrıca, kire karşı korur; sıkı geçerek kolayca takılıp çıkarılır. Hem düşük hem de yüksek profilli olarak mevcuttur. İnşaat, mobilya ve elektrikli aletlerde kullanılır.
Bu ürün gruplarındaki kapak ve pulların ayrı satıldığını ve her iki parçayı da sipariş vermeniz gerektiğini lütfen dikkate alın.
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolayca takılıp çıkarılır. Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Bu LDPE Vida Kapakları kaplanmış sunta üzerindeki vidaları kapatıp korur. Beyaz, Tik ve çeşitli Kahve tonları gibi renk seçeneklerinde gelen ürün grubumuz birçok farklı uygulama ve yüzey kaplamaları için idealdir.
Birçok farklı şekil ve malzemede gelen Havşa Başlı Vida Kapakları değişik amaçlarla kullanıır. En yaygın olarak, dar alanlarda yüksek voltajlı kabloların metal vida başlarına yakın geçtiği kesintisiz güç kaynağı kutularının içinde kullanılır. Vida başlarının izole edilmesi gerektiğiniden, kapak bunların birbirine değmesini engellemek için kullanılır. Bu kapaklar toz ve kire karşı koruma amacıyla da kullanılır. Silikon veya Düşük Yoğunluklu Polietilenden imal edilen ürün grubumuz Gri, Beyaz ya Siyah renkte mevcuttur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Kırmızı veya Sarı renkte mevcut olan bu Yivli Boru Ucu Kapakları dişsizdir ve uygulamanıza uyacak birçok farklı boyutta mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin