Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(54 Ürün grupları)
Plastik Anahtar Etiketleri son derece ekonomiktir. Gömme kart, pencere ve ayrık metal halka içerir. Bu etiketler perakende alanlarında iyi anahtar yönetimi ve güvenliği destekler.
Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.
Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.
Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.
Bastırmalı Sürgüler kolay ve hızlı bir şekilde takılır. Hizalama veya titreşim önleme gereken uygulamalarda bağlantı elemanı olarak kullanılır. Çerçeve kalınlığına göre farklı açıklık seçenekleri gereklidir.
Tel Kancalar boya, yüzey işleme ve malzeme elleçleme aşamaları gibi farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.
Destek kancaları yeniden kullanılabildiğinden son derece ekonomiktir. 'C' biçimli tasarımı, farklı kalınlıktaki daha geniş parçalar için idealdir. Proje gereksinimlerinize uygun olarak birçok farklı uzunlukta mevcuttur.
Tel Kancalar boya, yüzey işleme ve malzeme elleçleme aşamaları gibi farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.
Destek kancaları yeniden kullanılabildiğinden son derece ekonomiktir. 'CV' biçimli tasarımı, daha geniş parçalar ve farklı kalınlıktaki birçok stil için idealdir.
Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Tüpler, standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür. Gerektiğinde tüp, bir kapakla kullanılabilir. Bu kapaklar uzun saplamalara ve pimlere uygulanabilir.
Rulo olarak temin edilen tüpler, istenen uzunluğa göre kesilebilir. Uzun kesildiğinde pratik bir çekme kulağı oluşturup kolay çıkarılır. Tüpün dış çapı kullanılıp içinden geçirilerek açık deliği maskeler.
Esnek tüpler, biçimsiz şekillere uyar. Erimez, sertleşmez ve yeniden kullanılabilir. Bu yüzden ekonomik bir üründür.
Yaygın uygulamaları arasında toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama bulunur.
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.
Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, ergonomik çekme kulağı tasarımıyla kolay takılıp çıkarılır. Düz veya dişli uygulamalarda kullanıma uygundur.
Benzersiz tasarım; Metrik, UNF ve BSP gibi farklı uygulamalara ve dişli boyutlarına uygundur. Bu ürün grubu, altı kenarlı tasarım seçeneği içerir.
Flanşsız Maskeleme Tapaları çevreleyen bölgeyi maskelemeden, delikleri maskelemek için tasarlanmıştır. Konik halkalar ve oyuk merkez, farklı bölgelerin maskelenmesine imkan tanır Kapak kolayca takılmasını ve sökülmesini sağlayan bir çekme kulağına sahiptir.
Genişleyebilir Maskeleme Kapakları, kapanacak parça düzensiz bir şekilde olduğunda, alışılmış kapaklara alternatilf olarak idealdir. Maskeleme kapakları elastikleştirilmiş bir uçla gerilerek ya da malzemenin elastikliği boyunca gerilerek genişletilir. Elastikleştirilmiş kapak daha gevşek bir tutuş sağladığından, taşıma sırasında daha genel koruma için veya hafif maskeleme gerektiğinde kullanılmalıdır.
Gergin malzeme kapağı, parçayı daha sıkı tutarak daha güçlü tutuş sağladığından parçaya bastırarak uygulamak en iyi sonucu verir. Yumuşama noktası 90C'dir ve 100C'ye kadar kullanılabilirler.
HVAC Kilidi, basınçlı kapılarda güvenlik sağlayan bir dış kilitleme sistemidir. Sol veya sağ yöne kullanılan kilit bir T ya da L kulpla seçilebilir. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.
Harici Metal Köşe Menteşesi makine kapakları ve elektrik panellerde kullanılmaya uygundur. Saplayarak takılmak ya da vidalanmak üzere çeşitli profil ve boyutlarda üretilir.
Kaldır ve Çevir Baskılı Kilit, titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir. Bu kilitler 5 mm baskı sağlayarak ses izolasyonunu artırır. Bu ürünler için açıklık 16,5x13,7 mm'dir.
Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.
Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.
Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.
Özellikler
Konik Kağıt Kapak ve Tapalar krepe kağıttan imal edilir, boya ve toz kaplama uygulamalarına elverişlidir. 205 Celsius'a kadar sıcaklığa dayanır ve silikon için maliyet etkin bir alternatif oluşturur. Kullanılmış ve yeni malzemelerin karışımından yapıldığı gibi, dönüştürülebilir.
Çeyrek Tur Kilit serisi kilit kulpları da dahil, bir dizi aksesuarla sunulur. Bunlar poliamit malzemeden mamuldür. 20,2 x 22,2 tespit delikli tüm kilitler için uygundur
Mini Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille (kastanyola) güvenli bir şekilde tasarlanmıştır.
Milli sürgü kolay tespit sağlar ve klips montajına sahiptir.
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.
Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Essentra Components, birçok çap ve kalınlıkta, 5 farklı malzemeden maskeleme diskleri sunar. Disklerimiz birçok farklı ısı aralığına direnir ve çok sayıda değişik uygulamada kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin