Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Düğmeyle Çalışır Fixed Hidrolik

 (72 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Kapaklar

Stokta Üretimde

Altıgen Kapak çeşitlerimiz, kolayca takılıp çıkarılan sert bir tasarıma sahiptir. Tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur.

Kapakların altıgen şekli sayesinde altıgen bağlantı ve kurulumlar için idealdir. Çok yönlü olan bu kapaklar, yuvarlak bileşenleri korumak için de kullanılabilir. Bu yüzden, birçok farklı projede esnek ve ekonomik bir seçenektir.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Anahtar Etiketleri

Stokta Üretimde

Plastik Anahtar Etiketleri son derece ekonomiktir. Gömme kart, pencere ve ayrık metal halka içerir. Bu etiketler perakende alanlarında iyi anahtar yönetimi ve güvenliği destekler.

  • Şu renklerde mevcuttur:Sekiz farklı renk;Turuncu, Siyah, Mor, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil
  • Standart olarakbir pakette 100 etiketbulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Banjo Cıvata Kapakları

Stokta Üretimde

Koruma Kapağı ve Tespit Pulu tek parça halinde bir arada. Banjo Cıvata Kapakları kurulum, depolama ve taşıma sırasında her şeyi bir arada tutar.

Son derece çok yönlü kapak, uygulamanızı hasara ve kir girmesine karşı korur. Bu ürün köprülü tutma halkasıyla birlikte de tedarik edilir. Eldiven giyerken bile kolay kavranan kapaklar, projenizin ihtiyaçlarına uygun olarak farklı boyutlarda sunulur.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Banjo Rakor Kapakları

Stokta Üretimde

Banjo Rakoru bağlantıları için tasarlanmış çeşitli koruma kapakları. Depolama ve taşıma sırasında harici kurulumu kapatır, kir girmesini önler. Bu ürünler iki malzeme seçeneğiyle sunulur: Esnek Polivinil Klorür (PVC) ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen.

Esnek PVC son derece sıkı oturup azami koruma sağlar. Esnek malzemeyle birlikte pratik tırnak tasarımı sayesinde hızlıca takılıp çıkarılır.

Daha sert olan HDPE malzeme, kapağı yerine emniyetli bir şekilde oturtarak hızlı ve kolayca uygulanır. -30 C ila +80 C arası sıcaklıklara uygundur.

  • Malzemeler: Esnek PVC ve HDPE
  • Renkler: Kırmızı, Sarı
  • DIN 7642 B/E standardına uygun hidrolik Banjo Rakorlarına uyar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Banjo Rakor Tapaları

Stokta Üretimde

Doğal LDPE'den mamul Banjo Rakor Tapalarımız kir ve nem girmesini önlemek için idealdir. DIN 7642 B/E banjo rakorlarına uyar ve kulakçık kapağıyla veya kapaksız gelir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir/Kelebek Tutamaklı

Stokta Üretimde

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Uyumlu
  • IP65 Standard

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - Kelebek Topuz

Stokta Üretimde

Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.

Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.

Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.

  • Malzeme: Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama ve Siyah Toz Kaplama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Bastırmalı Sürgüler

Stokta Üretimde

Bastırmalı Sürgüler kolay ve hızlı bir şekilde takılır. Hizalama veya titreşim önleme gereken uygulamalarda bağlantı elemanı olarak kullanılır. Çerçeve kalınlığına göre farklı açıklık seçenekleri gereklidir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Ucu Kapakları

Stokta Üretimde

Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

DKO Yandan Açılır Tapa

Stokta Üretimde

Sarı LDPE Sıkıştırmalı Tapalar DKO sıkıştırmalı bağlantıları (O-Halkalı 24 meme) nakliye, depolama ve işleme aşamalarında hasar ve kirleticilerden korumak için özel olarak geliştirilmiştir. Esnek kanat DKO içinde sağlam ve güvenli geçme sağlar, döner somun ve kenardaki çekme kulağı kolay çıkarılma imkanı verir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Kapakları - BSP/Gaz Standardı Dişler

Stokta Üretimde

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. BSP/Gaz standardı dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Kapakları - Metrik Dişler

Stokta Üretimde

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. Metrik dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Stokta Üretimde

Dişli Koruma Tapaları - UNF Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF dişlerle uyumludur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Kapakları - UNF/JIC Dişler

Stokta Üretimde

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. UNF/JIC dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur. Metrik Dişli Kapak çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - BSP/Gaz Standardı Dişler

Stokta Üretimde

Dişli Koruyucu Tapalar - BSP/Gaz Dişleri hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - Geniş Flanş

Stokta Üretimde

Geniş Flanşlı Dişli Koruma Tapaları boyayı emmek ve sökülürken pullanmayı önleyip kirlenmeyi engellemek için naylondan imal edilir. Nitril conta tapayı birleşme yüzeyine yapıştırarak sızdırmazlık sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - Hızlı Geçmeli

Stokta Üretimde

Hızlı Geçmeli Dişli Koruyucu Tapalar hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kolay kavranması için başı tırtıllıdır, kısa dişler parçaya hızla takılmasını sağlar. Metrik, BSP ve UNF diş ebatlarıyla uyumludur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - Metrik Dişler

Stokta Üretimde

Dişli Koruma Tapaları - Metrik Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler

Stokta Üretimde

Threaded Protection Plugs - NPT Threads are widely used in hydraulic, pneumatic and general engineering industries. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - BSP/Gaz Standardı Dişler

Stokta Üretimde

LDPE Dişli Sızdırmazlık Kapakları otomotiv, sıvı gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Altıgen kafa, kapağın somun ya da lokma anahtarı kullanarak düşük torkla takılıp sökülmesini sağlasa da elle sıkıştırma tavsiye edilir. Kapak sıvı sızmasını sınırlandırmak için dahili bir neopren sızdırmazlık diskine sahiptir. Yelpaze BSP/Gaz standardı dişlerle uyumludur. Sarı renkte gelen ürün grubumuz birçok farklı boyut seçeneğinde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - Metrik Dişler

Stokta Üretimde

Sarı Polietilen Metrik Dişli Sızdırmazlık Kapakları çökelti veya taneciklerin yol açacağı kirlenmeyi sınırlandırmak için dahili bir neopren kauçuk conta diskiyle donatılmıştır. Metrik dişleri korumaya uygundur. Elle sıkıştırma tavsiye edilir olsa da, kapak düşük torkta somun veya lokma anahtarıyla uygulanabilir. Ürün çeşitlerimiz ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - UNF Dişler

Stokta Üretimde

Polietilen UNF Dişli Sızdırmazlık kapakları, korur ve sıvı sızmasını sınırlar. Solventlere dirençlidir ve olası kesilmeleri azaltır. Bir neopren sızdırmazlık diski sıvı sızmasını sınırlar ve altıgen kafa anahtar ya da düşük torklu lokma anahtarıyla sıkıştırılabilir ancak manuel sıkıştırma tavsiye edilir. Ürün grubumuz Sarı ve Kırmızı renklerde mevcuttur. Metrik Sızdırmazlık Kapakları ve Dişli Sızdırmazlık Tapaları çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Flanşlı Kapaklar

Stokta Üretimde

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır. Tam ve güvenli oturur.

Kalite kontrolü yapmak istediğinizde, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Harici Metal Köşe Menteşesi

Stokta Üretimde

Harici Metal Köşe Menteşesi makine kapakları ve elektrik panellerde kullanılmaya uygundur. Saplayarak takılmak ya da vidalanmak üzere çeşitli profil ve boyutlarda üretilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Hortum Rondela Kapakları

Stokta Üretimde

Hortum Rondela Kapakları; bağlantı elemanlarının üzerinden kaymalarını önlemek için hortum ve boru uçlarına uygulanır. Sıkı oturan tasarımı sayesinde su, toz, kir ve diğer kirleticilerin hortuma girmesini önler.

Takması ve çıkarması kolaydır, hava geçirmez şekilde sızdırmazlık sağlayarak hortum rakorlarının yapısını korur. İnşaat uygulamaları, bahçe işleri ve otomotiv sektöründe kullanılır.

  • Malzeme: TPE, LDPE
  • Renk: Siyah, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)
  • / 3