Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(39 Ürün grupları)
Plastik Anahtar Etiketleri son derece ekonomiktir. Gömme kart, pencere ve ayrık metal halka içerir. Bu etiketler perakende alanlarında iyi anahtar yönetimi ve güvenliği destekler.
Bu Silindirli Kilit çeşitleri teşhir üniteleri, güvenlik dolapları ve erzak dolapları için uygundur.Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre aynı veya farklı anahtar ve kavrama çeşitleri mevcuttur.
T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.
Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bastırmalı Sürgüler kolay ve hızlı bir şekilde takılır. Hizalama veya titreşim önleme gereken uygulamalarda bağlantı elemanı olarak kullanılır. Çerçeve kalınlığına göre farklı açıklık seçenekleri gereklidir.
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Harici Metal Köşe Menteşesi makine kapakları ve elektrik panellerde kullanılmaya uygundur. Saplayarak takılmak ya da vidalanmak üzere çeşitli profil ve boyutlarda üretilir.
Çeyrek Tur Kilit serisi kilit kulpları da dahil, bir dizi aksesuarla sunulur. Bunlar poliamit malzemeden mamuldür. 20,2 x 22,2 tespit delikli tüm kilitler için uygundur
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille kilitlenerek pano ve kapılarınızı güvene almak üzere tasarlanmıştır.
Bu kilitler, alet kullanmadan hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıkta kapılara takılabilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünler farklı Kilit Türleriyle sunulur: Master Anahtar, Aynı Anahtarlı ve Farklı Anahtarlı.
Bu kilit çeşitleri ahşap mobilya çekmeceleri ve dolapları için idealdir. Şık tasarım ve kaplamalar, bitmiş uygulamalara estetik çekicilik kazandırır. Aynı veya farklı anahtarla açılma seçeneği güvenlik sunar.
Bu kilit çeşitleri kayar camlı kapı uygulamaları için idealdir.Bu ürünler aynı veya farklı anahtarla açılır ve farklı montaj seçenekleri sunar.
Büfe Kilitleri plastik gövdeli çelik bir büfe kilidiyle tasarlanır. Çelik dolaplar gibi ağır hizmet uygulamalarına elverişlidir ve özel montaj plakası sayesinde çubukların takılması kolay olur. Klipsli gövde sayesinde parça kolayca monte edilir. Paslanmaz çelik toz kapağı da beraberinde gelir ve kilitler farklı özelliklere göre benzer ya da farklı anahtarlı olabilir.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Premium Çekmece Mandalları hem ergonomik açıdan uygun olan, hem de gerilim ya da titreşimden etkilenip kazara açılmayan hafifçe kavisli, alçak profilli, yüzey montajlı bir tasarıma sahiptir. Yüksek dirençli gövde, geliştirilmiş estetik ve müdahale önlemek için tüm çalışma donanımını korur. Basit levyeli mekanizma erişimi hızlı ve kolay, güvenli sürgüleme sağlar. Perçinli yapı sağlam performansı ve dayanıklılığı arttırır Böylece mandal iç ve dış uygulamalar için ideal hale gelir. Mandalın azami çalışma yükü 1.200 N'dir. Anahtarlı veya anahtarsız seçenekleri mevcuttur.
Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.
Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.
Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.
Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.
Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.
Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.
Gömme girintili sürgüleri iki ve üç noktada yerleştirmek için çubuk takımları. Çubuk takımları kılavuz, tutucu ve çubuk içerir. Alüminyum çubukla .34" çapındadır. Çubuk takımlarında 0.75" bir taç bulunur. Kılavuz ve tutucu köşebentler siyah naylon eklentili 1010 çeliktendir. Sürgü dahil değildir ve ayrıca satılır.
Tel Halkalı Çekmece Sürgüsü ve Ayna, basit bir sürgü gerektiren çok sayıda uygulama için elverişli sade bir ergonomik tasarımın ürünüdür. Mandal ve ayna ayrı ayrı sipariş edilir; her ikisinin de Yumuşak veya Paslanmaz Çelikten mamul modelleri mevcuttur
Tel Halkalı Sürgüler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Hem Paslanmaz Çelikten, hem Çinko Kaplamalı Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir. Bir asma kilitle kilitlenebilir
Çeyrek Tur Kilit serisi tespit halkaları da dahil, bir dizi aksesuarla sunulur. İki farklı tipi vardır: biri Yay Çeliğinden, diğeri Pres Döküm Çinkodan mamuldür. 20,2 x 22,2 tespit delikli tüm kilitler için uygundur.
Toz Kapakları 20,2 x 22,2 tespit delikli kilitlere uyan aksesuarlardır. Kilidi koruyup kilit sistemine zarar verebilecek kir ve nemin girmesini önlerler.
Orta Çekmece Üstü Mandallar, pürüzsüz yüzeyleriyle estetik bir görünüm sunar ve çekmece kancasıyla işler. İki parçayı güvenli bir şekilde bir araya getirir ve mandalı merkeze iterek kilitler. Tel Mandallarla karşılaştırıldığında, bu mandallar hafif işler için uygundur. Bunlar küçük kaplar, metal kutular ve hafif endüstriyel temizleme makinelerinde kullanılır. Farklı uygulama ortamlarına uygunluk için çeşitli malzemelerde sunulur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin