Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Döner Bağlantılı Fixed Boru Ucu Koruması

 (29 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Yerleştirme Plakaları

Stokta Üretimde

Bu Yerleştirme Plakaları, uygulamanın doğası sebebiyle hareket etme riski olan durumlarda Silindirli Kilitleri güvenle yerleştirmek için kullanılır. Bu ürünler bir pul ile çelikten imal edilmiş plaka içerir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yivli Boru Ucu Tapaları

Stokta Üretimde

Dişli boru ucu tapaları çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için esnek dişlere sahip iki model sunar. Tapanın Dış Çapındaki düz cidar eşleşen borunun İç Çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyecek mükemmel bir koruma sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çekmece Sürgüleri ve Tutucuları - Plastik ve Kauçuk

Stokta Üretimde

Orta Çekmece Üstü Esnek Sürgüler alçak profillidir ve tutucu gizli olup, bu tasarım özelliğini desteklemek üzere sürgünün altına tespit edilir. Kulbun siyah kauçuktan mamul olması korozyondan korunmasını sağlar; standart M4 vidalarla (teslimat dışı) vidalarla tespit edilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Şivli Boru Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Stokta Üretimde

Şivli Kenar Koruyucularımız çok geniş bir boru yelpazesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Şivli Kenar Koruyucuları optimum koruma ve boru kapatması için tamamlayıcı boyuttaki Boru Tapalarıyla birlikte kullanılır. Çelik şivli Kenar Koruyucusu boru tapasını tutma, taşıma ve depolama sırasında boru tapasının yerine tam bir şekilde oturmasını sağlar Şivli kenar koruyucu boru ucunun üstüne itilerek veya kenetleme sistemine çekiçle oturtularak kolayca uygulanabilir Boru tapasının derinliği vinç kancasının girmesi için en az 100 mm.dir. Boru içini nemin oluşturduğu hasara karşı korumak için bir korozyon inhibitörüyle birlikte sunulur. İhtiyaçlarınıza uygun kenetleme sistemini seçmek için büromuzla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)
  • / 2