Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Geçmeli Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp Fiber Optik Kablo Yönetimi

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Fibre Cutout Adapters

Stokta Üretimde

These Fibre Cut-out Adapters are intended to accept a variety of fibre connectors, providing for easy integration and compatibility within the network infrastructure. It specifically converts an SC connector port hole cut-out to an ST connector port hole cut-out.

They ensure steady and accurate alignment between the connectors, producing optimal signal transmission and minimal signal loss.

Commonly mounted in fibre optic patch panels, wall plates, or enclosures, providing a centralized - and organized location for connecting fibre cables. Suitable for a wide range of applications, including telecommunications, data centres, and enterprise networks.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Optic Fibre Bend Limiting Clips

Stokta Üretimde

Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)