Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
UL94-V0 standardına uygun olarak siyah Naylon 6/6 ile imal edilen Bobin İstifleme Ayakları ve İzolatörler. Fiber Aksesuarlar birçok fiber bobini istiflemek veya bobinlerle BDK arasında aralık oluşturmak için kullanılır.
Fiberi yönlendirip ezilme, dolaşma ve mikro bükülme gibi sorunları önler. Kısa mesafede üflemeli fiber uygulamaları için ve kaldırım kenarı FTTH/FTTB uygulamaları için uygundur. Polipropilen (PP) ve Polibütilen Tereftalat (PBT) ile mamuldür. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri. UL94-V2 standardına uygundur.
Optik fiber bileşenler, aramid içeren çok lifli küçük kabloların mekanik olarak sabit bir biçimde sonlandırılmasını sağlar. İstiflenebilir dağıtıcı dört kabloyu ayırır. Tüm adaptörleri içeren bir geliştirme kiti de mevcuttur (OFM-4-05-19BLK). UL94-V2 standardına uygun Siyah Naylondan mamuldür.
Naylon, Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp, Bölücü, aramid telleri olan kabloların ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. Bölücü, çapı 2,5 mm ile 7,00 mm arasında olan OFBLT, lif demetleri, kablo ve bağlantı kablolarını örtmek üzere bir dizi giriş adaptörü sağlar. Siyah, Mavi ve Yeşik renk seçenekleri. UL94-V2 standardına uygundur.
Fiber Kesik Adaptörleri SC konnektör için delik kesiğini ST konnektör için delik kesiğine dönüştürür. Optik fiber bölücü, aramid telleri olan kablonun ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. UL94-V2 standardına uygun Siyah veya Doğal Naylondan mamuldür.
Optik Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Klipsler Doğal ve Siyah Naylondan mamuldür. Her türlü yönlendirme uygulamasında kırılma ve bükülmelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin