Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.
Mühürde gelişmiş bir kilitleme mekanizması ve kurcalamayı gösteren özellikler yer alır. Mühür aynı zamanda çok yüksek çekme direnci; 120 kg (1,5 mm çap) ve 150 kg (2,0 mm çap) seçenekleriyle sunulur.
Kare Eklenti ve Kızaklar kare tüp ürünlerinde kullanılan bir sonlandırma ürünüdür. Çeşitli boru ürünlerine sıkıca oturmak üzere tasarlanmışlardır ve boruyu dış unsurlardan korumanın yanı sıra zeminlerin veya diğer yüzeylerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilirler. Mobilya, perakende aksamı ve endüstriyel donanım gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Çeşitli seçenek ve stilleri mevcuttur: Standart Kare Yivli eklentiler, Hafif Kare Eklentiler ve Krom Kare Eklentiler.
Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılıp düzgün ve tertipli bir görüntü verir. Krom kapaklı tasarımla zarif ve parlak bir görünüm sunar ve kaplamalı ürünler için idealdir.
Uygun uygulamalar arasında sandalye ve masa ayakları, dolaplar, raflar ve diğerleri vardır. Yivli seçenekler kolay geçer ve tam oturur. 1,0 mm ile 2,0 mm kalınlığı arasındaki duvar bölümlerine uyar.
Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Kaliteli kaplama, ürün sunumu için idealdir.
Yuvarlak eklentinin yivli mafsal tasarımı kolay takılmasına imkan verir. Ayrıca daha fazla pozitif tutuş gücü sağlayarak eklentinin kurulumda durmasına yardımcı olur.
Yük Taşıyıcı Yuvarlak Kızaklar, koruma tapası veya kızak olarak kullanılabilir. Çıkıntılı kapak sayesinde kolayca takılır ve güvenli bir şekilde oturur.
Orta ve ağır hizmet tipi uygulamalarda boru ucunu koruyup sonlandırmak için idealdir. Bu raylar mobilya, ev aletleri ve daha fazlası için pürüzsüz ve dayanıklı bir taban sunar.
Zeminleri, ağır veya keskin nesnelerin neden olduğu çizilmelere, sürtünmelere ve diğer hasarlara karşı korurlar.
İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.
İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.
Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin