Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
PEEK malzemeden mamul Yassı Pullar yüksek mekanik güce, mükemmel kimyasal dirence ve ısıl dengeye sahiptir.
Stres dağılımı için sağlam ve eşit bir yüzey sağlayarak montaj hasarını düşürür ve bileşen ömrünü uzatır. Yüksek mekanik yüklere veya tekrarlanan hareketlere sahip ortamlarda kullanmak için idealdir.
Pullar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1929
Our range of Spoked Metal Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Control Handwheels are heavy duty leveraging hand hold to operate positioning adjustment on large machines.The 4 spoke design allow strong hold handling for the operator, and therefore are not fitted with handles. The range offer a choice of material to suit application environment.
Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.
Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.
Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.
Series Code :SR2173
Seri Kodu: SR2173
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin