Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kapak Başlı El Çarkları Sızdırmazlık Vidaları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta Üretimde

Sızdırmazlık vidaları, sızdırmalık özelliğine sahip bağlantı elemanları olup çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

Sızdırmazlık Vidaları, altıgen soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305 veya AISI 316, 1.440
  • Germe Direnci: 550 N/mm² veya 480N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)