Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Uzun Başlı El Çarkları Sabit Vidalar

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Sabit Silindirik Başlı Vidalar - Uzun Başlı

Stokta Üretimde

Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.

Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe Direnci: 550 N/mm²
  • Zorlama Gerilimi Minimum: 190 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)