Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Çok Kablo El Çarkları

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kablo Kelepçeleri - Çifte Kablo ve Boru Klipsi

Stokta Üretimde

Kablo ve Boru Klipsi 25,0 mm çapında bir tüp/boru ile birlikte 6,0 mm iki küçük demeti aynı zamanda, fakat ayrı ayrı yönlendirme avantajına sahiptir.

Kancalı burç kullanılarak kablo ve boruları panoya tespit etmek için kullanılır.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Tutma Tepsisi

Stokta Üretimde

Bu evrensel kablo maşası birçok kabloyu birbirinden ayrı tutmak için idealdir. Sağlam tespit için vida deliklidir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)