Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(2 Ürün grupları)
"Kancalı İtmeli Perçinler dişli veya dişsiz deliklere geçerek sağlam ve emniyetli bir bağlantı oluşturur. Çabuk takılan plastik bağlantı elemanı için popüler bir seçimdir.
Perçinin yivli tasarımı sayesinde hızlı ve kolayca takılır. Pano deliğin kolayca itildikten sonra dişler dönerek yerine oturur. Perçin kilitlenerek pano güvenle yerinde tutar.
Bu perçin seçeneği fan montajında, ayrıca oturma pedleri ve diğer kumaş uygulamalarında kullanışlıdır. Ahşap, köpük, kauçuk, metal ve plastik gibi farklı malzemeler için uygundur. Bu perçinler dişli, dişsiz, delinmiş veya zımbalanmış delikler için idealdir. Farklı delik çapları ve pano kalınlıkları için çeşitli boyut ve stil seçenekleri mevcuttur.
Çift uçlu tasarıma sahip Kancalı Perçin, iki panelin merkezden kör olarak sabitlenmesini sağlar, böylece hiçbir bağlantı elemanı kafası görünmez.
Basit tasarım, perçinin yerine düzgün şekilde bastırılmasını sağlar ve uygulamanıza temiz bir görünüm kazandırır. Tahta, kauçuk ve ikincil panolar gibi yumuşak levha malzemelerin birleştirilmesi ve sabitlenmesi için idealdir.
Yapıştırıcı kullanmaktan daha dayanıklıdır, yüksek çekme yükleri sağlar ve elle hızlı ve kolay bir şekilde monte edilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin