Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Bağlantı Konektörü El Çarkları

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ek Yeri Rakor Cıvataları

Stokta Üretimde

Birleşik Rakor Cıvataları, ayrı olarak satın alınabilen Birleşik Rakor Somunları ve Silindirik Somunlar ile birlikte kullanım içindir. Cıvata ve somun kafa boyutlarının birbirine uyması, montajın her iki yüzüne de kusursuz bir yüzey görüntüsü kazandırır.

Bu cıvatalar en yaygın olarak kendinden montajlı ve parçalar halinde satılan mobilyalar için kullanılır. M4 Alyen Anahtarı (birlikte verilmez) kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde uygulanır.

Uygulamanıza uygun, çeşitli uzunluklarda mevcuttur.

  • Malzeme: Çelik
  • Kaplama: Çinko Kaplama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çapraz Takoz Silindirik Somunlar

Stokta Üretimde

Çapraz Takoz Silindirik Somunlar, dik açılı bir bağlantı gerektiren durumlarda Bağlantı Konektörü Cıvatalarıyla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. M6 ve M8 dişli boyutu seçenekleri sunar.

Çinko Alaşım M6 somunlar uygun maliyetli bir çözüm sunar. Çelik M8 somunlar daha sağlamdır. M8 somunlar 22 mm ve daha kalın panolar gibi daha ağır uyguamaların gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Somun, yıldız başlı tahrik içerdiğinden yıldız başlı tornavidayla kullanılır.

  • Malzeme: Çinko Alaşımı ve Çelik
  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)