Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(20 Ürün grupları)
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.
Ara parçaları sağlam tespit için her iki yüzde de kancalı tabanlı tespit parçalarına sahiptir. Kör delik tabanı esnektir ve yuvarlak, dişli, zımbalanmış ya da açılmış deliklere kilitlenir.
Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.
Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.
Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.
Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.
Dahili kancalı taban içeren Kablo Kelepçeleri, standart 6 mm altıgen soketle montaj kafasına bastırılarak montaj deliğine kolayca geçirilir. Bu özellik sayesinde vida veya başka bağlantı elemanları gerekmez.
Kendinden hizalanan kelepçeler tek elle pratik ve hızlı montaj sağlar. Bu ekonomik kelepçeler çıkarılıp yeniden kullanılabilir. Kolay ve uygun maliyetli tel demetleme için ideal seçimdir.
Kablo ve Boru Klipsi 25,0 mm çapında bir tüp/boru ile birlikte 6,0 mm iki küçük demeti aynı zamanda, fakat ayrı ayrı yönlendirme avantajına sahiptir.
Kancalı burç kullanılarak kablo ve boruları panoya tespit etmek için kullanılır.
Kendinden tespitli ara parçaları panoya kolayca geçirilir ve vida çıkarıldığında bile mesafeyi korur. Birçok farklı ara parçası, vida ve pano kalınlığı seçeneklerinde mevcut olan bu ürünler, standart ve istiflenebilir olarak sağlanır.
Kilitli Kablo Kelepçesi, Doğal Naylon 6/6'dan mamuldür. Tel kelepçesi kabloları toplayıp yönlendirir, hassas veya keskin bileşenlerden uzak tutar. Ayrıca, kablo ve telleri düzenler ve karmaşıklığı önler. Elektronik uygulamalarında kullanım için idealdir.
Alternatif montaj stilleriyle çeşitli tipleri mevcuttur. Düzgün ve yuvarlak köşelere uyan seçenekleri, kuruluma takarken fiber üzerinde oluşabilecek baskıyı önlemeye yardımcı olur. Dar alanlarda alçak yüksekliğe sahip kenar girişli seçenekler de bu ürün grubundadır. Çok çeşitli seçenekler sunan bu grupta kör deliklere takılan veya yapışkanlı ürünler de bulunur.
Tel kelepçeleri birçok farklı kablo çapına uygundur ve kolay takılır.
Bu manşon ara parçalar, pimden (CSP) ve tutucudan (CSR) oluşan iki parçalı bir uygulamadır. BDK'yi yerinde tutmak tasarlanmıştır. Eşleşen parçaların bileşimi tümüyle kapalı bir naylon ara parçası oluşturur. Bağlantı başı tipi bir vida kullanılması tavsiye edilir. Her tutucu belli bir pimle kullanılır.
Seramik yalıtım boncukları yüksek voltaj veya yüksek akımda çalışan kabloları kapatmak için kullanılır. Yüksek güçlü cihazlarda dişsiz ara parçası olarak da kullanılabilirler.
Tutucu Pullar, genel olarak kurulum sırasında vida ve cıvataları yerinde tutmak için kullanılıp vida veya cıvata mafsalının dış kısmını tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, yastıklama ve aralıklandırma sağlar. Tespit kurulumlarını nem ve elektrikten korur.
Bu pullar, konik biçimli iç ve dış dişe sahip seçenekler de içerir. Vida (veya cıvataya) kolayca geçen pul, takıldıktan sonra vidayla yerinde tutulur. Soğuk biçimlenir ve vida aralığına tam girerek sızdırmazlık sağlar.
Bu pullar, somunla sabitlenmeden önce vidanın önceden takılmasına izin verir. Vida veya pulun önceden tespit edilmesi gerektiği durumlarda idealdir. Ayrıca, kurulum süresini ve maliyeti düşürür.
Bu ürün grubu korozyona, aşınmaya ve kimyasal maddelere dayanıklı malzeme seçenekleri de içerir.
Bu yaylı geçme ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Dengeli durmalarını sağlayan flanşlı tabana sahiptir.
Alçak profilli kablo kelepçeleri çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılabilir. Köşe ve kenarlara demet montajı için elverişlidir.
Dekoratif uygulamalar için ideal, çok yönlü ve güçlü bir ara parçası. Bu ürün grubu, Paslanmaz Çelik veya Nikel Kaplamalı Pirinçten, çok çeşitli boyutlarda satın alınabilir.
Poliamit (PA) ve Naylondan imal edilen yuvarlak, dişsiz ara parçaları çok çeşitli uzunluk ve çaplarda mevcuttur. Kurulumlarınız için fiziksel mesafe sağlamanın yanı sıra, parçalar arasında termal ve elektrik yalıtımı sunar. Cam Dolgulu PA, daha yüksek hizmet sıcaklıklarının yanı sıra, daha yüksek güç ve sertliğin gerektiği uygulamalar için de mevcuttur.
Yuvarlak, dişsiz ara parçaları Polioksimetilen (POM) veya Asetaldan ve çok çeşitli uzunluk ve çaplarda imal edilmiştir. Böylece, kurulumlarınız için fiziksel mesafe sağlamanın yanı sıra, parçalar arasında termal ve elektrik yalıtımı sunar. PA alternatifleriyle karşılaştırıldığında, POM daha yüksek ısı direnci ve sertlik ile daha düşük sürtünme sağlar.
Polistiren (PS) ara parçaları beyaz veya siyah ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur. İyi termal ve elektrik yalıtımı sunar.
Yuvarlak, dişsiz ara parçaları, iyi elektrik yalıtımı ve kimyasal direnç gereken uygulamalar için Polivinil Klorürden (PVC) imal edilmiştir. Bu ürün grubu, açık gri renkte ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur.
Her iki uçta kilitlenen çift kilitli devre kartı destek direklerimiz ve iki BDK'yı birbirine veya tek bir BDK'yı çerçeveye ya da şasiye hızlıca ve kolayca tespit eder. Ara parçanın iki ucundan birinde alternatif kilitleme seçenekleri bulunur, farklı gövde tiplerinde sunulur ve projenizin gerekliliklerine uyacak çeşitli boyutlarda gelir. Çok çeşitli ihtiyaçlara ve uygulamalara uygundur. Bu ürünler Naylon 6/6 (RMS-01) veya alev geciktirici Naylon 6/6 (RMS-19) malzemeden, iki UL sertifika seçeneğiyle (UL94 V0 ve UL94 V2) sunulur.
Bu BDK desteği çeşitleri, daha fazla sabitlik sağlayan ve parçayı kapayan çanaklı alt parçaya sahiptir. Üst kısmı, süngü ve gözyaşı olarak iki kilitleme stilinde mevcuttur.
Bu ara parçaları yuvarlak, dişli, zımbalanmış veya açılmış kör deliklere kilitlenen, esnek kancalı tabanla tespit edilir. Kilitli ve kilitsiz modelleri mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin