Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(24 Ürün grupları)
Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. BSP/Gaz standardı dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur.
Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. Metrik dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur.
Dişli Koruma Tapaları - UNF Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF dişlerle uyumludur.
Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. UNF/JIC dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur. Metrik Dişli Kapak çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.
Dişli Koruyucu Tapalar - BSP/Gaz Dişleri hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.
Geniş Flanşlı Dişli Koruma Tapaları boyayı emmek ve sökülürken pullanmayı önleyip kirlenmeyi engellemek için naylondan imal edilir. Nitril conta tapayı birleşme yüzeyine yapıştırarak sızdırmazlık sağlar.
Hızlı Geçmeli Dişli Koruyucu Tapalar hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kolay kavranması için başı tırtıllıdır, kısa dişler parçaya hızla takılmasını sağlar. Metrik, BSP ve UNF diş ebatlarıyla uyumludur.
Dişli Koruma Tapaları - Metrik Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.
Threaded Protection Plugs - NPT Threads are widely used in hydraulic, pneumatic and general engineering industries. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.
LDPE Dişli Sızdırmazlık Kapakları otomotiv, sıvı gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Altıgen kafa, kapağın somun ya da lokma anahtarı kullanarak düşük torkla takılıp sökülmesini sağlasa da elle sıkıştırma tavsiye edilir. Kapak sıvı sızmasını sınırlandırmak için dahili bir neopren sızdırmazlık diskine sahiptir. Yelpaze BSP/Gaz standardı dişlerle uyumludur. Sarı renkte gelen ürün grubumuz birçok farklı boyut seçeneğinde mevcuttur.
Sarı Polietilen Metrik Dişli Sızdırmazlık Kapakları çökelti veya taneciklerin yol açacağı kirlenmeyi sınırlandırmak için dahili bir neopren kauçuk conta diskiyle donatılmıştır. Metrik dişleri korumaya uygundur. Elle sıkıştırma tavsiye edilir olsa da, kapak düşük torkta somun veya lokma anahtarıyla uygulanabilir. Ürün çeşitlerimiz ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.
Polietilen UNF Dişli Sızdırmazlık kapakları, korur ve sıvı sızmasını sınırlar. Solventlere dirençlidir ve olası kesilmeleri azaltır. Bir neopren sızdırmazlık diski sıvı sızmasını sınırlar ve altıgen kafa anahtar ya da düşük torklu lokma anahtarıyla sıkıştırılabilir ancak manuel sıkıştırma tavsiye edilir. Ürün grubumuz Sarı ve Kırmızı renklerde mevcuttur. Metrik Sızdırmazlık Kapakları ve Dişli Sızdırmazlık Tapaları çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.
Genişleyebilir Maskeleme Kapakları, kapanacak parça düzensiz bir şekilde olduğunda, alışılmış kapaklara alternatilf olarak idealdir. Maskeleme kapakları elastikleştirilmiş bir uçla gerilerek ya da malzemenin elastikliği boyunca gerilerek genişletilir. Elastikleştirilmiş kapak daha gevşek bir tutuş sağladığından, taşıma sırasında daha genel koruma için veya hafif maskeleme gerektiğinde kullanılmalıdır.
Gergin malzeme kapağı, parçayı daha sıkı tutarak daha güçlü tutuş sağladığından parçaya bastırarak uygulamak en iyi sonucu verir. Yumuşama noktası 90C'dir ve 100C'ye kadar kullanılabilirler.
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Dişli O-Halkalı Tapalar hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik için sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O halkayla donatılır. Elle, anahtarla, lokma anahtarıyla veya tornavidayla takılıp sökülebilir. Metrik, UNF ve BSP Gaz dişlerde mevcuttur.
Dişli O-Halkalı Tapalar hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik için sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O halkayla donatılır. Elle, anahtarla, lokma anahtarıyla veya tornavidayla takılıp sökülebilir. Metrik, UNF ve BSP Gaz dişlerde mevcuttur.
Dişli O-Halkalı Tapalar hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik için sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O halkayla donatılır. Elle, anahtarla, lokma anahtarıyla veya tornavidayla takılıp sökülebilir. Metrik, UNF ve BSP Gaz dişlerde mevcuttur.
Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.
Slottex Tapalar tornavida, anahtar veya lokma anahtarıyla takılıp sökülebilen vidalı koruma tapalarıdır. Elle ya da elektrikli aletle sıkıştırılabilir. Yelpazemiz Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlardan kapsamlı bir seri içerir.
Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.
Titreşim Azaltıcı Vanalar BSP hidrolik bağlantılar için idealdir. Çentikli diş yapısı titreşim azaltıcı tapalarımızın hareket sırasında parçaların gevşemesini engellemesine izin verir. Bu hidrolik tapalar takılı O halkaların kolay kontrolüne izin veren şeffaf bir renkte imal edilir.
Yaylı Tapalar yerine itildikten sonra sıkı oturmasını sağlamak için bir tur döndürülür. Sıkı kavranması, sıkıştırması ve kolay çıkarılması için tapa merkezi bir kulağa sahiptir. Yelpaze Metrik, BSP ve UNF dişlerle uyumludur.
Boru uçları ve bağlantı boruları için hızlı geçmeli eklentiler olarak yuvarlak dişli eklentiler mevcuttur. Güvenli vida sabitlemesi için dişlidirler. Bu dişli eklentiler, çok çeşitli mobilya ve ekipman bileşenleri için sağlam ve güvenli bir montaj noktası sağlar.
Genellikle imalat, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Dişli Yuvarlak Eklentilerin çok çeşitli seçenekleri mevcuttur. Tüm metal dişli eklentiler ağır hizmet uygulamaları için idealdir ve döküm alüminyum alaşımından imal edilir. Metal Dişli Eklentiler bir başka ağır hizmet tipi seçeneğidir. Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmak için idealdir. Yumuşak çelik tutucu somunlu M8 veya M10 diş güçlü tespit sağlar. Metal diş yumuşak ve tekrarlanabilir ayarı mümkün kılar ve iki parça döküm tüplerin içine oturacak şeklide kolayca birleştirilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin