Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(8 Ürün grupları)
Nominal boru boyutları için uygun olan bu Ağır Hizmet Boru Kapakları uygun maliyete yüksek kalite sunar. Siyah veya Sarı Polietilenden imal edilir. Dahili yivler sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. Bu kapaklar bir havalandırma deliğiyle veya bu olmadan mevcuttur.
Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.
The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.
Flanşlı Kapaklar saplama dişlerini korumak için geliştirilmiştir. Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde genel koruma amaçlı kullanılır. Profiller üzerinde farklı boyutlardaki flanşlar sayesinde lokma anahtar, korumayı çıkarmak zorunda olmadan çalışır. LDPE, TPR, PVC ve Silikon malzeme seçenekleri sunuyoruz. Doğal, Kırmızı ve Siyah renk seçeneklerinde gelen ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.
Gövde Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur. -40C ila +135C arası sıcaklıklara dayanır.
Ortadan Çekmeli Tapalar sıkı boyutlu durumlarda tapanın hızlı ve kolay sökülmesi çözümünü getirir. Kulaklar gerektiğinde eldivenle tutulacak kadar uzundur.
Standart boy borular için tasarlanmış çeşitli koruyucu kapaklar, düşük maliyetlidir ancak çok kaliteli bir görünüm sunar. Standart Boy Boru Kapakları; LDPE ve Esnek PE malzemeden birçok farklı boyutta mevcuttur.
Kalıplanmış kapaklar, boru ve tüplerin dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. Tasarımı sayesinde ister elle ister otomatik ekipmanla çabuk ve pratik şekilde takılıp sökülür.
Bu ürün grubunda, dahili yivlerin sıkıca oturmasını ve biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan kapaklar bulunur. Küçük bir hava deliği olan kapaklar da mevcuttur. Hava deliği düzgün oturmasını sağlarken aynı zamanda hava basıncını önler.
Yandan Çekmeli Tapalar dişli veya düz bileşenleri korur, hızla sökülme sağlayan bir yandan çekme kulağına sahiptir. Konik yapısı birçok iç çapa uymasını sağlar; tapa kimyasallara ve kirleticilere dirençlidir.
Çekmeli Maskeleme Tapaları dişli veya boydan boya delikleri maskelemek için idealdir. Çekme kulağı tapanın deliğe kolay itilmesini sağlar, deliğin çok sıkı olduğu hallerde tapanın çekilmesinde çok yararlı olur. Malzeme maskelenecek boyutlarda ufak değişikliklere izin verecek esnekliktedir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin