Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(18 Ürün grupları)
Düz Kapaklar; boya, kaplama, toz kaplama, eloksallama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemler gibi maskeleme uygulamalarından geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Çok yönlü bu ürünler, dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Maskeleme Kapak ve Tapaları; saplamalar, pimler, boru uçları ve koruma gerektiren diğer uygulamaları korumak için kullanılabilir. Proje gereksinimlerinize uygun olarak birçok farklı renkte ve malzeme seçeneğinde mevcuttur.
Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Tüpler, standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür. Gerektiğinde tüp, bir kapakla kullanılabilir. Bu kapaklar uzun saplamalara ve pimlere uygulanabilir.
Rulo olarak temin edilen tüpler, istenen uzunluğa göre kesilebilir. Uzun kesildiğinde pratik bir çekme kulağı oluşturup kolay çıkarılır. Tüpün dış çapı kullanılıp içinden geçirilerek açık deliği maskeler.
Esnek tüpler, biçimsiz şekillere uyar. Erimez, sertleşmez ve yeniden kullanılabilir. Bu yüzden ekonomik bir üründür.
Yaygın uygulamaları arasında toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama bulunur.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür. Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.
Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, ergonomik çekme kulağı tasarımıyla kolay takılıp çıkarılır. Düz veya dişli uygulamalarda kullanıma uygundur.
Benzersiz tasarım; Metrik, UNF ve BSP gibi farklı uygulamalara ve dişli boyutlarına uygundur. Bu ürün grubu, altı kenarlı tasarım seçeneği içerir.
Flanşsız Maskeleme Tapaları çevreleyen bölgeyi maskelemeden, delikleri maskelemek için tasarlanmıştır. Konik halkalar ve oyuk merkez, farklı bölgelerin maskelenmesine imkan tanır Kapak kolayca takılmasını ve sökülmesini sağlayan bir çekme kulağına sahiptir.
Kaplanmış Konik Tapalar, dışbükey tasarımlı kenarlarıyla sıkıca oturan bir tasarıma sahip olup kirleticiler, kalıntılar ve hasara karşı korur. Sıkı geçme tasarım, takıp çıkarmayı kolaylaştırır.
Kör delikler, borular, mobilyalar ve elektrik kutuları gibi birçok farklı uygulamada kullanılır. Malzemesi sayesinde sızdırmazlık özelliği bozulmadan yeniden kullanılabilir.
Konik Kağıt Kapak ve Tapalar krepe kağıttan imal edilir, boya ve toz kaplama uygulamalarına elverişlidir. 205 Celsius'a kadar sıcaklığa dayanır ve silikon için maliyet etkin bir alternatif oluşturur. Kullanılmış ve yeni malzemelerin karışımından yapıldığı gibi, dönüştürülebilir.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar. Yaygın uygulamaları arasında eloksallama, kumlama, toz kaplama, elektrokaplama ve genel boya hatları vardır.
Bu ürünler farklı stillerde sunulur: flanş tasarımlı bir yelpaze ve güvenli bir şekilde oturan dahili conta veya kolay çıkarılmasını sağlayan ergonomik parmakla çekme tırnağı.
Bu kapaklar kolay takılır: Tam olarak oturması için maskelenen parçanın iç çapı, dış çapından yaklaşık %10 küçük olmalıdır.
Ürün yelpazemiz, faydalı çeşitli özellikler içeren farklı malzeme seçenekleriyle sunulur. Silikon, yüksek sıcaklık ve kimyasal madde direncine sahip, üstün bir maskeleme malzemesidir. EPDM, daha düşük ısı direnci sunan, daha ekonomik bir malzemedir. Hem Silikon hem de EPDM seçenekleri birden fazla kullanılabilir. Yumuşak PVC ise daha ekonomik bir çözüm olup kimyasal direnç ve daha düşük ısı direnci sunar ve tek kullanımlıktır.
Bu Kahverengi Konik Kağıt Kapakları krepe kağıttan imal edilir, boya ve toz kaplama uygulamalarına elverişlidir. 205C sıcaklığa kadar dayanıklıdır ve silikon yerine geçebilecek uygun maliyetli bir alternatiftir. Kullanılmış ve yeni malzemelerin karışımından yapılıp ayrıca geridönüştürülebilir olduklarından çevre dostu bir seçenektirler.
Konili Maskeleme Tapaları, tapa veya kapak olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümleridir. Bu ürün, konik tasarımı sayesinde çok çeşitli iç çapları tapalayabilir ve birçok farklı dış çap için kapak olarak kullanılabilir. Bu tapalar; toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama gibi bir dizi maskeleme uygulaması için idealdir.
Bu ürünler premium Silikon ve ekonomik EPDM gibi malzeme seçeneklerinde mevcuttur. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı silikon birçok kez kullanılabilir. EPDM malzeme de tekrar kullanılabilir ve olağanüstü kimyasal direnç sunar ancak daha düşük sıcaklıklara dayanıklıdır.
Yüksek Sıcaklıklı Rondelalı Maskeleme Tapaları doğal silikon kauçuk veya siyah EPDM olarak iki farklı malzemeden imal edilir. Her iki model dişli ya da düz delikleri tıkar ve delik çevresindeki alanı maskeler. İntegral rondela ve tapa kombinasyonu tek bir birim olarak görev yapar
Maskeleme Rondela Kapakları çeşitleri, dişli ve dişsiz uçlar için koruyucu kapak olarak kullanılabilir.
Bu ürün esasen bir kapak olarak tasarlanmış olsa da dahili pul, topraklamayı maskeler. Ayrıca, kenar koruma işlevi, uygulama deliğini yabancı maddelere ve hasara karşı korur. Çok yönlü maskeleme çözümü ters yüz edilerek delikleri tapalamak için de kullanılabilir.
Saplama Koruma Kapakları BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır. Operatörün kapağı çıkarmak zorunda kalmadan soket anahtarıyla sıkıştırmasını sağlayacak küçük bir flanşla tasarlanmıştır.
Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlayan işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Ekonomik elleçleme de sağlar.
Konik Maskeleme Tapaları sağlam bir tapa olarak mevcuttur ya da sıkıştırmaya yardım için bir oyuk göbek ile. Yeniden kullanılabilir tapalar mükemmel kimyasal direnç ve ısı açığa çıkmış uygulamaları için Silikon ve EPDM olarak mevcuttur.
Yıldız Tüpler, standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun saplamalar ve pimlere uyan mükemmel maskeleme çözümüdür. Yıldız şeklindeki profili sayesinde esnektir ve dar açılı yerlere kolayca geçer.
Son derece esnek olan bu tüpler çeşitli aralıklara uyar. Dişli saplamalara, dişsiz tüplere ve biçimsiz şekillere rahatça oturur. Isı direnci iyidir.
Çekmeli Maskeleme Tapaları dişli veya boydan boya delikleri maskelemek için idealdir. Çekme kulağı tapanın deliğe kolay itilmesini sağlar, deliğin çok sıkı olduğu hallerde tapanın çekilmesinde çok yararlı olur. Malzeme maskelenecek boyutlarda ufak değişikliklere izin verecek esnekliktedir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin