Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

UNF Dişleri Kolay Söküm Dişli Kapak ve Tapalar

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Snap Fit Plugs

Stokta Üretimde

These Snap Fit Plugs are designed to provide a finished and professional appearance to the surface while protecting the hole or opening from damage and debris.

Easy to install and remove, once pushed into position, a single twist provides a tight, snug fit, and a central tab at the top provides a strong grip for tightening and removal. The range is suitable for Metric, BSP and UNF threads. Used in electrical and automotive applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Black

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)