Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

EVA Hidrolik Delik Tapaları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Centre Pull Tab Hose Plug

Stokta Üretimde

Pull Tab Hose Plugs are designed to plug and seal hose ends. They have ribs that ensure a tight fit when plugging hydraulic lines without straining them. It features a high tensile strength, toughness, and flexibility.

The inside centrally located pull tab enables simple plug insertion and removal, making it a hassle-free alternative. Furthermore, the tapered form allows for the plugging of numerous interior diameters. This plug's snug fit and secure seal effectively prevent dust, dirt, and other impurities from entering the hose, protecting internal components and guaranteeing optimal performance. Commonly used for construction, automotive, and agricultural applications.

  • Material: EVA
  • Colour: Yellow

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)