Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(12 Ürün grupları)
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Gövde Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur. -40C ila +135C arası sıcaklıklara dayanır.
Havalandırma Tapaları soğutma vantilatörleri, hareketli aksam ve ısı yayıcı parçalar için havalandırma erişimi sağlar
LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.
Bu LDPE Konik Kapaklar ve Tapaların geniş flanşı daha çok koruma sağlar ve kolay çıkarılır. Hem kapak hem de tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanıp depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Ürün grubumuz Mavi ve Kırmızı renklerde mevcuttur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Tüp ucu tapaları dairesel tüplerin sızdırmazlığında etkin ve verimli bir rol oynar. Uygulamalar posta borularını, alaşımlı kapları ve şeffaf plastik borular için güvenli kapamayı içerir. Posta boruları, alaşımlı kaplar ve şeffaf plastik borular için güvenli kapama
Delik kapakları olarak da anılan Sac Levha Tapaları, taşıma sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, çalışan açılmış deliklerde tehlikeli parçalardan korur.XXX Note to editor: I'm not sure if I understand the source right! Tıkaç, iç dişleri taşıma sırasında oluşabilecek hasara karşı da korur. Parçaları renklere bakarak tanımak veya bitmiş ürünlerde daha estetik bir görünüm için üç renkte mevcuttur. Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
USB ve RJ Tapalar kullanılmayan uçları pislik ve nem girişinden korur. Seri, uygulamanın özelliklerine göre, çeşitli biçim ve ebada sahiptir.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin