Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(9 Ürün grupları)
Boy Menteşeler ürün grubumuz proje gereksinimlerinize uyan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Bu menteşeler, Alın Menteşelerine görsel olarak daha hoş bir alternatiftir. Menteşe, kapıların, kapakların veya diğer menteşeli uygulamaların tüm uzunluğu boyunca oturur ve yükü eşit olarak dağıtır. Kesintisiz ve dayanıklı bir açıklık sağlar.
Genellikle piyano kapakları için kullanılan bu dayanıklı menteşeler; veranda kapıları, kulübe, ticari ve mühendislik uygulamaları, dolaplar ve diğer muhafazalar, mobilya yapımı, sac metal ve diğer metal imalatları dahil olmak üzere herhangi bir sayıda hafif, orta ve ağır hizmet sektöründe kullanılabilir.
Ürün grubu Çelik ve AISI 304 Paslanmaz Çelik seçeneklerinden oluşur. Bu boy menteşelerin delinmiş veya delinmemiş seçenekleri mevcuttur. Ayrıca küçük paslanmaz çelik pim çapına sahip alüminyum profili olan Alüminyum 6082 T5 seçenekleri de mevcuttur. Bu menteşe, kaynaklı bir tasarımla delinmemiş olarak gelir ve eloksallı veya işlenmemiş kaplama seçeneklerine sahiptir.
HVAC Menteşeleri büyük gömme montajlı kapılar için ideal, ağır hizmet tipi, serbest hareketli menteşelerdir. Klima üniteleri, elektrik panoları ve makine kapakları için uygundur. Bu ürün çeşitlerinin tasarım ve malzemeleri hem estetik bir görünüm sağlar hem de ortam ve uygulama gereksinimlerini karşılar. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.
Yaprak ve Bayrak Menteşeler bir kabin veya dolabın içine erişmenin güç olduğu durumlarda kapı çıkarmak için idealdir. Bu menteşeler çeşitli profil ve malzemeden üretilir
Kendinden yapışkanlı tampon, darbe önleyici ve yapışkan ayaklarımız keçe veya Poliüretan (PU) olarak, farklı şekil ve renklerde uygulamanıza uygun olarak sunulur.
PU tamponlar 18C ila 65,5C sıcaklıklar için uygundur. Bu yapışkan ayaklar hiçbir yüzeyde bozulmaz, çizilmez ve sönükleşmez.
Yapışkan keçe pedler kahverengi veya beyaz renktedir.s Zemin yüzeyleri üzerinde pürüzsüz hareket için ayak tabanlarında ya da eklenti olarak kullanılabilir.
Kapama Menteşeleri, her 30 derecede bulunan girintiler sayesinde yardımcı aksama gerek kalmadan panoların konumlandırılmasını ve tutulmasını sağlayan Tork Menteşeleridir. Fabrika ayarı olan tork kullanıcılar tarafından değiştirilemez Epoksallı Alüminyumdan imal edilmiştir ve estetik bir görünüm sağlayan farklı kaplamalar mevcuttur. Farklı tork değerleri mevcuttur.
Neodim mıknatıslar, kırılgan mıknatıs malzemesini koruyup minik uygulamalarda korozyonu önleyen nikel kaplama ile mevcuttur. Nikel ürünler farklı şekil ve boyutlarda sunulur. Bu ürünler, küçük boyutlarına rağmen olağanüstü mıknatıs gücüne sahip karabarut kaplamalı yuvarlak tapa mıknatısları da içerir.
Sabit Tork Menteşeleri mafsallıdır ve panoyu belirli bir konumda tutarak gazlı destek ya da kapak gergisine gerek bırakmaz. Tork değeri belli bir değer sabitlendiğinden yaşam döngüsü boyunca ayar gerektirmez. Bu ürünler farklı malzemelerden imal edilmiş menteşeler ile kapama menteşeleri dahil olmak üzere, farklı tork değerleri içerir.
Bu Yaprak Menteşe çeşitleri, bir yaprakta erkek saplama, karşı taraftaki yaprakta da havşalı vidalarla monte edilir Ayaklı Menteşeler olarak da bilinen Yüzey Montajlı Menteşeler farklı malzemelerde geldiklerinden birçok uygulamada çözüm sunar.
Havşalı Montajlı Yaprak Menteşeler, farklı uygulamalarda sık olarak kullanılan yassı yaprak şeklindedir. En çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşe olarak da adlandırılan bu ürünler, uygulama için gereken destek gücüne göre farklı havşalı delik biçimleri sunar. Uygulamanın iç veya dış mekanda maruz kalması durumuna göre farklı ortam taleplerine uygun malzeme seçenekleri mevcuttur. Farklı rotasyon açıları mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin