Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Open Cell Foam Kauçuk Esaslı Conta Bandı

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Pencere Bandı ve Conta Bandı - Üretan (Poron)

Stokta Üretimde

Yüksek Yoğunluklu Üretan (Poron) Pencere Bandı basınç altında kapalı göze özellikleri sergileyen açık gözeli bir köpüktür. Çok düşük sıkıştırma oranı, güzel darbe sönümleme ve düşük gaz boşaltma sunar. Yapıştırıcı: Kauçuk ya da akrilik bazlı basınca duyarlı kalıcı yapıştırıcı. Kauçuk bazlı yapıştırıcı sistemimiz uzamama özellikleri için bir taşıyıcı film içerir. Test yöntemi: ASTM D3574; Yoğunluk (lb/ft3): 15 Sıkıştırma Bükülmesi: 4 ila 8 psi.; Sıkıştırma Oranı: (%50) 10 azami Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk bazlı: -20F ila 150F; Akrilik bazlı: -20F ila 190F Tutuşabilirlik: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrik kutuları. Erişim kapıları/panelleri. Havalandırma kapak ve deliklerinin contalanması. Aydınlatma. HVAC kabinleri. Elektronik Eşya.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)