Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
Dual cable and pipe clip offers the benefit of routing a 25.0 mm tube or pipe, as well as two smaller 6.0 mm bundles separately.
It is used to fasten cables and pipe on a panel with a barbed bush.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin