Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(14 Ürün grupları)
Boydan boya delikli, dişi izolatörler. Plastiğe diş açmak için kullanılan kendinden kılavuz özelliği güçlü tespit sağlar. Çok çeşitli vida boyları ve ara parçası uzunlukları mevcuttur.
Bu BDK Destek Ayakları anahtar deliği yuvasına geçmek üzere tasarlanmıştır. Böylece, gerektiğinde kolayca çıkarılabilir. Süngü burun veya iki parçalı, geçirmeli seçenekleri bulunur.
Bu BDK Ara Parçaları elle takılmak üzere geliştirilir ve montaj ekipmanı gerektirmez. Vidalı tasarımı sayesinde montajı kolaydır. Bu Altıgen Pirinç İzolatörler çok çeşitli uygulamalar için elverişlidir ve hem altı oyuklu, hem de oluksuz modelleri mevcuttur. Altı oyulmamış ara parçaları daha güçlü denge sağlar, ama montaj için bir rondela gerektirir. Altı oyulmuş ara parçaların montajı çok daha hızlıdır ve rondela kullanmayı gerektirmez.
Kenar Kilitlemeli Destekler Baskılı Devre Kartının kenarında, kolay söküme izin veren güvenli bir tespit sağlar. Vida montajlı destekler çok güvenli ve güvenilirdir.. Kendinden kılavuzlu bir vidayla takılır.
Bu yenilikçi ara parçaları panoya parça içine tasarlanmış bir perçinle tespit edilir. Ara parçanın başı aşağıya bastırıldıkça, ayaklar genişleyip parçayı yerine kilitler. UL94 V-2 sınıfı naylondan mamul, 13 metrik ara parçası ebadı mevcuttur.
Bu destekler bir #8 veya M4 vida veya saplama üzerine itilerek alt karta takılır. Ara parçası içindeki dişler bu yivlere oturur. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.
Bu ara parçaları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.
Bu BDK Destek Ayakları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.
Bu benzersiz destekler yay vazifesi görür. Parça esner ve BDK'ye sürekli destek sağlar.
Standart yaylı kilit, BDK istifleme uygulamalarında hızlı montaj için idealdir. Entegre edilmiş yay, üst panelin bükülmesini mümkün kılar ve dokunma kontrollü panolar için uygundur.
Dişi-Dişi İzolatörler elle takılmak üzere geliştirilir ve montaj ekipmanı gerektirmez. Çok çeşitli uygulamalar için uygundur, dişli ara parçasıyla kolay takılır. Farklı boyut ve uzunluklarda, altıgen ve yuvarlak şekillerde mevcuttur.
Bu ara parçaları bir vidayla sıkı tespit edilen dişi diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir ok başa sahiptir.
Bu İzolatörler elle takılmak üzere tasarlanmıştır ve montaj ekipmanı gerektirmez. Yuvarlak izolatörler çok geniş bir uygulama dizisi için elverişlidir, yüksek malzeme gücü gerektiren haller için idealdir ve yüksek güçlü elektronik uygulamalarda sağlam ve yalıtılmış boşluk sağlar. Pirinç eklentili, UL94 V-2 sınıfı naylondan mamuldür.
Bu itmeli ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Dengeli durmalarını sağlayan flanşlı tabana sahiptir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin