Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Çeyrek Tur Kilit serisi kilit kulpları da dahil, bir dizi aksesuarla sunulur. Bunlar poliamit malzemeden mamuldür. 20,2 x 22,2 tespit delikli tüm kilitler için uygundur
Bu Yerleştirme Plakaları, uygulamanın doğası sebebiyle hareket etme riski olan durumlarda Silindirli Kilitleri güvenle yerleştirmek için kullanılır. Bu ürünler bir pul ile çelikten imal edilmiş plaka içerir.
Çengelli Pullar veya diğer adıyla Yalıtım Manşonları ya da Çengelli Burçlar kritik bir zorunluluk olarak gereken kurulumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bir çeşit kademeli pul olan bu ürünler çeşitli malzeme ve renklerde imal edilip kendinden yağlamalıdır; korozyona ve aşınmaya dayanıklıdır.
Kademeli pullar, Naylon 6/6'dan mamul çengelli burçlar içerir. Naylon manşonlu bu pullar kendinden yağlamalı olup pivot hareketli veya dönen her uygulama için mükemmeldir. Düşük sürtünme katsayısına sahip olup nem, kir ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır. Havşalı manşon ürünümüz ise elektro teknik ortamlarda çok sık kullanır ve birçok ülkede yasa uyarınca zorunludur. Havşalı kafalı vida içeren bu ürün, elektrik korozyonunu önler.
Belki de Yalıtım Manşonları grubumuz proje ihtiyaçlarınıza daha uygundur. Doğal Naylon 6 veya cam elyaf bileşimli siyah Naylon seçenekleriyle sunulan bu manşonlar, iletken materyallerle teması ve parçaların titreşim sebebiyle gevşemesini önler, ayrıca parçaların isabetli şekilde bulunup aralıklandırılmasını sağlar.
Naylon omuzlu pullarımız, Kilitli ve Sızdırmazlık pulları grubunda ayrı olarak satılır. Vida Yalıtıcıları farklı boyut ve yüksek sıcaklık seçeneklerinde mevcuttur. Yüksek sıcaklık yalıtıcıları Polifenilen Sülfit (PPS) seçeneğinde de sunulur. Dilerseniz UL94 V2 alev geciktirici standardına sahip geniş kapsamlı çengelli pul çeşitlerimize kendiniz göz atabilirsiniz.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin