Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Bu Kanatlı Mandal çeşitleri büyük dolaplar için uygundur ve ağır hizmet tipi itmeli kilit sunar. Kilitler, mili oynatarak içeriden açılabilir. Çekerek kapanma işlemi, 016A71E parça numarasıyla sipariş edilen bir kilitleme parçası gerektirir. Farklı malzemeler, aynı veya farklı anahtarla açılma seçeneği ve IP54 sınıfı, uygulama ortamı için çözüm ve ek güvenlik sunar.
Tel Halkalı Çekmece Sürgüsü ve Ayna, basit bir sürgü gerektiren çok sayıda uygulama için elverişli sade bir ergonomik tasarımın ürünüdür. Mandal ve ayna ayrı ayrı sipariş edilir; her ikisinin de Yumuşak veya Paslanmaz Çelikten mamul modelleri mevcuttur
Yaylı Çekmece Mandalları veya Torsiyon Mandalları iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Yay sayesinde çekme işlevi artar ve daha sıkı kilitlenir. Farklı malzeme seçenekleri bu Çekmece Mandalının çeşitli uygulamalarda kullanılmasını sağlar.
Bu Mil Karşılık Plakası, çekerek kapanan Kilitli Çekme Mandalıyla birlikte kullanılır. Çelikten imal edilmiştir ve Çinko Kaplamalıdır.
Orta Çekmece Üstü Esnek Sürgüler alçak profillidir ve tutucu gizli olup, bu tasarım özelliğini desteklemek üzere sürgünün altına tespit edilir. Kulbun siyah kauçuktan mamul olması korozyondan korunmasını sağlar; standart M4 vidalarla (teslimat dışı) vidalarla tespit edilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin