Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Spring Steel Maskeleme ve Toz Kaplama C Biçimli

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

C Shaped Round Wire Hooks

Stokta Üretimde

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'C' shaped design is ideal for wider parts, including those with varying thickness. Available in a wide range of lengths to suit your project needs.

  • Materials: Copper-drawn Iron Wire

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

CV Shaped Round Wire Hooks

Stokta Üretimde

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)