Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Makineler Endüstriyel Menteşeler Boy ve Piyano Menteşeleri

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Boy Menteşeler - Metal

Stokta Üretimde

Boy Menteşeler ürün grubumuz proje gereksinimlerinize uyan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Bu menteşeler, Alın Menteşelerine görsel olarak daha hoş bir alternatiftir. Menteşe, kapıların, kapakların veya diğer menteşeli uygulamaların tüm uzunluğu boyunca oturur ve yükü eşit olarak dağıtır. Kesintisiz ve dayanıklı bir açıklık sağlar.

Genellikle piyano kapakları için kullanılan bu dayanıklı menteşeler; veranda kapıları, kulübe, ticari ve mühendislik uygulamaları, dolaplar ve diğer muhafazalar, mobilya yapımı, sac metal ve diğer metal imalatları dahil olmak üzere herhangi bir sayıda hafif, orta ve ağır hizmet sektöründe kullanılabilir.

Ürün grubu Çelik ve AISI 304 Paslanmaz Çelik seçeneklerinden oluşur. Bu boy menteşelerin delinmiş veya delinmemiş seçenekleri mevcuttur. Ayrıca küçük paslanmaz çelik pim çapına sahip alüminyum profili olan Alüminyum 6082 T5 seçenekleri de mevcuttur. Bu menteşe, kaynaklı bir tasarımla delinmemiş olarak gelir ve eloksallı veya işlenmemiş kaplama seçeneklerine sahiptir.

  • Yerine perçinlenebilir, vidalanabilir ya da kaynak edilebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boy Menteşeler - Plastik

Stokta Üretimde

Perçin, vida, çivi veya kenetle tespit edilebilir plastik Boy Menteşeleri mevcuttur. 180N/cm kopma mukavemetine sahip bu menteşeler yağlara, çözücülere ve deniz suyuna güçlü direnç gösterir. Geniş bir ısı aralığına sahip olan menteşeler 3 farklı renkte, 15,25 m.lik rulolar halinde mevcuttur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)