Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Boru Uçları Yatay

 (42 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Açılı Kare Eklentiler

Stokta Üretimde

Açılı Kare Eklentiler kolay takılır, uzun ömürlü ve dayanıklı bir parçalardır. Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve yüzeyle açılı şekilde birleşen borular için kusursuzdur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Rakorları

Stokta Üretimde

Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Ucu Kapakları

Stokta Üretimde

Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Kapsamlı ürün grubumuz birçok farklı boyut ve renk seçeneğinde sunulur.

  • Malzemeler: Poliamid (PA), Polietilen (PE) ve Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE), Yüksek Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renkler: Siyah, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Gri, Kırmızı, Gümüş, Beyaz, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Stokta Üretimde

Dişli Eklenti ve Kızak grubumuz çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Ayrıca yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.

Standart veya ağır hizmet tipi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu eklentiler, ayarlanabilir ayaklar, eğim kazıkları ve kasterler için idealdir.

Tümüyle metal eklentiler ve metal somunlu plastik eklentiler mevcuttur. Metal diş, emniyetli bir şekilde oturmasını ve eklentinin çok kez ayarlanmasını sağlar. Plastik eklentiler tek veya iki parça döküm olarak sunulur. İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar.

  • Malzemeler: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Poliamid (PA), Alüminyum
  • Renkler: Siyah, Gri, Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dikdörtgen Eklentiler için Yatay Eklentiler

Stokta Üretimde

Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.

Yatay Eklenti ürün grubu, dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve uygulamaya düzgün ve tertipli bir görüntü verir.

Müşteriler farklı bağlantı kurulumu sağlayan dört seçenekten birini tercih edebilir. Bunlar şöyledir:

1. Tip, 1 düzeye ve 2 yöne sahiptir
2. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve tepe dişine sahiptir
3. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve alt dişe sahiptir
4. Tip 1 düzeye, 2 yöne ve 2 dişe sahiptir

  • Malzeme: Naylon
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Standart

Stokta Üretimde

Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.

Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.

Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.

Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Sarı
  • Kaplama: Parlak

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Yağ ve Gres Direnci

Stokta Üretimde

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renkler: Siyah ve Yeşil

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Geçmeli Eğim Kızağı

Stokta Üretimde

İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.

  • Malzeme: Çelik, Naylon; Çelik
  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Hafif, Dikdörtgen Eklentiler - Hafif

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur. Boru ucuna takıldığında, bitmiş uygulamaya temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.

Yivli tasarım sayesinde kolay takılır ve tam oturur. Yüzey koruması sağlayan bu eklentiler, boru veya tüpün için kısmına kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.

  • Malzeme: Polietilen
  • Renk: Siyah
  • Kalibre Boyutu = 1,0 ila 2.0 mm arası

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kanatçıklı Delik Tapaları

Stokta Üretimde

Kanatçıklı Tapalar boru deliklerine geçerek kir girişini önler. Delik tapası, yumuşak kanatçıkları sayesinde ince duvarlı bakır boru uygulamalarında ideal bir seçimdir.

Tasarımda yer alan küçük ve göze çarpmayan çekme tapası, takıp çıkarmayı hızlı ve pratik hale getirir.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen
  • Renk: Mavi

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Ayak Yüksükleri

Stokta Üretimde

Kare Ayak Yüksükleri; kare biçimli boru uçlarındaki keskin kenarları kapatır, su, nem, kir ve toz girmesiyle boru ucuna zarar gelmesini önler. Zarif bir görünümle koruma sağlamak için keskin boru ucuna takılarak kullanılır.

İterek hızlı ve kolayca takılıp çıkarılır. Otomotiv, elektrik ve sağlık sektörlerinde kullanılabilir.

  • Malzeme: LDPE
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Boru Rakorları

Stokta Üretimde

Kare Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta Üretimde

Kare Dişli Tüp borunun keskin tarafından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır. İtmeli Boru Eklentisi bir dişle donatılmıştır ve ayakların ya da tekerleğin ayarlanmasını sağlar. Delme ihtiyacını azaltır, bu da zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yükseklik Ayarlanabİlİr Ayaklar, kasterler, raylar veya herhangi bir harici aksam eklemek üzere tasarlanmıştır.

Kare Metal Dişli Eklentilerin çeşitli seçenekleri mevcuttur: Tüm Metal Dişli Eklentiler, standart, kare, metal, ağır hizmet tipi kare eklentiler ve kare tüpler için yatay eklentiler.

  • Malzeme: Döküm Alüminyum Alaşım, PA, Naylon, YYPE, Çelik, HIPS, Metal Eklentili YYPE
  • Renk: Doğal, Siyah, Gri, Çinko

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Kare Eklenti ve Kızaklar kare tüp ürünlerinde kullanılan bir sonlandırma ürünüdür. Çeşitli boru ürünlerine sıkıca oturmak üzere tasarlanmışlardır ve boruyu dış unsurlardan korumanın yanı sıra zeminlerin veya diğer yüzeylerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilirler. Mobilya, perakende aksamı ve endüstriyel donanım gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Çeşitli seçenek ve stilleri mevcuttur: Standart Kare Yivli eklentiler, Hafif Kare Eklentiler ve Krom Kare Eklentiler.

  • Malzeme: AYPE, Naylon, PE, ABS, Bütirat, HIPS, Çelik, TPR
  • Renk: Beyaz, Siyah, Orta Gri, Gümüş, Şeffaf, Mavi, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Koyu Gri

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Uç Kapakları - Ağır Hizmet

Stokta Üretimde

Ağır Hizmet Kare Uç Kapakları boru tipi ürünler için ideal bir sonlandırma ürünüdür, esnek ve uygulaması kolaydır, zarif ve parlak bir görüntü sunar. Esnektir ve parçanın kolayca takılmasına izin verir. Ayrıca tüpleri kir, toz ve diğer kalıntılardan koruyan güvenli ve hava geçirmez bir uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Masa ayak ve tüplerinin montajı ve sökülmesi hızlı ve kolaydır.

  • Malzeme: PVC
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Konik Kapak ve Tapalar - Ağır Hizmet

Stokta Üretimde

LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta Üretimde

Bu LDPE Konik Kapaklar ve Tapaların geniş flanşı daha çok koruma sağlar ve kolay çıkarılır. Hem kapak hem de tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanıp depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Ürün grubumuz Mavi ve Kırmızı renklerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta Üretimde

Standart Konik Kapak ve Tapaların her biri birçok dış çapı örtmek ya da birçok iç çapı tıkamak için geliştirilir. Dayanıklı malzeme depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı koruma sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Krom Kaplama Dikdörtgen Eklentiler

Stokta Üretimde

Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılıp düzgün ve tertipli bir görüntü verir. Krom kapaklı tasarımla zarif ve parlak bir görünüm sunar ve kaplamalı ürünler için idealdir.

Uygun uygulamalar arasında sandalye ve masa ayakları, dolaplar, raflar ve diğerleri vardır. Yivli seçenekler kolay geçer ve tam oturur. 1,0 mm ile 2,0 mm kalınlığı arasındaki duvar bölümlerine uyar.

  • Malzemeler: Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS) ve Polietilen (PE)
  • Kaplama: Krom Kaplama
  • Renkler: Siyah ve Gri

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kubbeli Kare Eklentiler

Stokta Üretimde

Kubbeli Kare Eklentiler kare tüp ve kutu bölümlerini kapatıp korumak için kullanılır. Yüksek kaliteli boru tipi ürünlere çekici ve profesyonel bir görüntü kazandırır, kir, toz ve diğer döküntülerden korur. İskemle ayağı eklentileri ve boru kapağı olarak kullanılabilen bu menteşeler özellikle inşaat ve mobilya imalat sektöründe yaygındır. Hızlı ve kolaydır.

  • Malzeme: PE
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Oval Ayak Yüksükleri

Stokta Üretimde

Bu Siyah Oval Yüksükler oval biçimli tüpler için zarif bir başlık oluşturur. Kaplama ve koruma için kullanılırlar ve özellikle sivri tüp kenarlarını örtmek için uygulanırlar. PVC malzeme esneklik sağlayarak takma çıkarmayı kolaylaştırır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Oval Eklenti ve Kızaklar

Stokta Üretimde

Oval tasarımlı Boru Eklentisi, uygulamaya üstün kaliteli ve zarif bir görünüm katmak için idealdir.

Mobilya ve dolap imalatı uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bu eklentiler, sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. Sık kullanılan ölçülere uygundur.

Kolay takılıp çıkarılan çeşitli seçeneklerde mevcuttur. Yivli modeller, kolay geçirilip tam oturur. Daha zarif görünümlü Krom malzeme seçenekleri bulunur.

Bir sonraki projeniz için uzun ömürlü ve dayanıklı eklentiniz hazır.

  • Malzemeler: Polietilen (PE) ve Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS)
  • Renkler: Siyah, Doğal ve Beyaz
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama, Cilalı ve Dokulu

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Stokta Üretimde

Standart yuvarlak uç kapakları, boru uçlarını taşıma veya boyama sürecince ya da bitmiş bir üründe korumak için çok yönlü bir seçenektir. LDPE kapaklar tüpler, borular ve çubuklarla kullanılabilir. Kısadan uzuna üç ayrı biçimde, kırmızı veya doğal renklerde mevcuttur. Daha uzun kapaklar daha büyük uygulamalar için idealdir. Bu kapaklar uygulamaya iterek kolayca takılabilir ve çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Uç Tepeleri

Stokta Üretimde

Uç Tepeleri birçok farklı uygulama alanı olan, çok yönlü kapaklardır. Düzgün ve tertipli görünümleri sayesinde ideal ürün sunumu oluşturur. Hasarı ve kir girişini de önleyerek ürün koruma işlevi sağlar.

Esnek ve dayanıklı malzeme seçenekleriyle sunulan bu ürünler, proje gereksinimleriniz için uzun ömürlü bir seçenektir. Basit itme tasarımıyla hızlı ve kolay takılır.

  • Malzemeler: Polivinil Klorür (PVC) Termoplastik Elastomer (TPE)
  • Kaplama Seçenekleri: Parlak ve Mat
  • Renkler: Siyah ve Beyaz
  • RoHS Uyumlu.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)
  • / 2