Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

TPE Boru Uçları Yandan Açma

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Stokta Üretimde

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.

  • Material: Thermoplastic Rubber & Elastomer (TPR,TPE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Uç Tepeleri

Stokta Üretimde

Uç Tepeleri birçok farklı uygulama alanı olan, çok yönlü kapaklardır. Düzgün ve tertipli görünümleri sayesinde ideal ürün sunumu oluşturur. Hasarı ve kir girişini de önleyerek ürün koruma işlevi sağlar.

Esnek ve dayanıklı malzeme seçenekleriyle sunulan bu ürünler, proje gereksinimleriniz için uzun ömürlü bir seçenektir. Basit itme tasarımıyla hızlı ve kolay takılır.

  • Malzemeler: Polivinil Klorür (PVC) Termoplastik Elastomer (TPE)
  • Kaplama Seçenekleri: Parlak ve Mat
  • Renkler: Siyah ve Beyaz
  • RoHS Uyumlu.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yuvarlak Uç Kapakları - Standart

Stokta Üretimde

Standart Yuvarlak Uç Kapakları dişsizdir ve çok çeşitli ebatları mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı kapatma için kullanılır, uzun modeller sıkı oturma sağlayan ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.

  • Malzeme: PE, PP
  • Renk: Sarı, Siyah, Gri, Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)