Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(35 Ürün grupları)
Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.
Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.
The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.
İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Kanatçıklı Tapalar boru deliklerine geçerek kir girişini önler. Delik tapası, yumuşak kanatçıkları sayesinde ince duvarlı bakır boru uygulamalarında ideal bir seçimdir.
Tasarımda yer alan küçük ve göze çarpmayan çekme tapası, takıp çıkarmayı hızlı ve pratik hale getirir.
LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.
Bu LDPE Konik Kapaklar ve Tapaların geniş flanşı daha çok koruma sağlar ve kolay çıkarılır. Hem kapak hem de tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanıp depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Ürün grubumuz Mavi ve Kırmızı renklerde mevcuttur.
Standart Konik Kapak ve Tapaların her biri birçok dış çapı örtmek ya da birçok iç çapı tıkamak için geliştirilir. Dayanıklı malzeme depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı koruma sağlar.
Standart yuvarlak uç kapakları, boru uçlarını taşıma veya boyama sürecince ya da bitmiş bir üründe korumak için çok yönlü bir seçenektir. LDPE kapaklar tüpler, borular ve çubuklarla kullanılabilir. Kısadan uzuna üç ayrı biçimde, kırmızı veya doğal renklerde mevcuttur. Daha uzun kapaklar daha büyük uygulamalar için idealdir. Bu kapaklar uygulamaya iterek kolayca takılabilir ve çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
Tek Taraflı Dudaklı Vakum Ağızları kendiliğinden sarkan sunumların asılacağı ip, tel ve kordon için güvenli bir çıkıntıya sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Tek Taraflı Kancalı Vakum Ağızları teşhir materyallerini asmak için bir metal ya da plastik kancayla donatılmıştır. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Tek Taraflı Raptiyeli Vakum Ağızları tespit olmak için teşhir posterinde sadece çok küçük bir tespit deliği gerektirir. Bu vakum ağızları temiz ve düz yüzeylere kolaylıkla tespit olunur.
Tek taraflı İtmeli Vakum Ağızları bir sunumda baskılı tespit oluşturmak için esnek bir itmeli tabana sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Tek Taraflı Delikli Vakum Ağızları teşhir materyallerine yönelik ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Tek Taraflı Oluklu Vakum Ağızları baskılı materyalleri veya kendiliğinden sarkan sunumları asmakta kullanılan ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Uç Tepeleri birçok farklı uygulama alanı olan, çok yönlü kapaklardır. Düzgün ve tertipli görünümleri sayesinde ideal ürün sunumu oluşturur. Hasarı ve kir girişini de önleyerek ürün koruma işlevi sağlar.
Esnek ve dayanıklı malzeme seçenekleriyle sunulan bu ürünler, proje gereksinimleriniz için uzun ömürlü bir seçenektir. Basit itme tasarımıyla hızlı ve kolay takılır.
Uçları Dişsiz Kapaklar birçok farkı boyutlarda mevcuttur ve Düşük Yoğunluklu Polietilenden mavi renkte imal edilir. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.
Teflon Kızaklar vidayla takılarak montaj yüzeyinde sağlam bir tutuş sağlar. 4,5 mm çapındaki delik sayesinde vida, pula zarar gelmeden girer. Çelik pul, azami kayma sağlamak için PTFE kaplanmıştır.
Yaylı Eklenti Kızakları, kolay uygulama sağlamak için tek parça halindedir. Yaylı eklenti, kızağın mobilya ayağına sıkıca ve güvenle oturmasını sağlayarak sağlam ve sağlam bir oturma sağlar. Yaylı Eklenti Kızakları halı, karo ve sert ahşap zeminler dahil, çeşitli yüzeylerde kullanım için idealdir, yer döşemesinde hasarı önlemede ve mobilya hareketinden kaynaklanan gürültü ve çizikleri azaltmaya yardımcı olabilir. İtmeli Kızaklar yuvarlak bir profile sahiptir, farklı uygulamalar için çeşitli malzeme ve taban görünümü seçenekleriyle sunulur.
Kırmızı veya Sarı renkte mevcut olan bu Yivli Boru Ucu Kapakları dişsizdir ve uygulamanıza uyacak birçok farklı boyutta mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Konik Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PVC, Naylon Renk: Beyaz, Siyah, Doğal
Standart Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Yuvarlak Tüp Eklentileri, koruma sağlamak ve tüpün ucunda düzgün bir görünüm kazandırmak için uygundur. İtilerek takılan eklentiler, azami tutuş için yivlidir veya pürüzsüz bir uygulama için düz mafsallıdır. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre çeşitli malzeme ve renklerde sunulur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin