Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rubber Boru Uçları Quick Release

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Stokta Üretimde

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.

  • Material: Thermoplastic Rubber & Elastomer (TPR,TPE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)