Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(45 Ürün grupları)
Uç Tepeleri birçok farklı uygulama alanı olan, çok yönlü kapaklardır. Düzgün ve tertipli görünümleri sayesinde ideal ürün sunumu oluşturur. Hasarı ve kir girişini de önleyerek ürün koruma işlevi sağlar.
Esnek ve dayanıklı malzeme seçenekleriyle sunulan bu ürünler, proje gereksinimleriniz için uzun ömürlü bir seçenektir. Basit itme tasarımıyla hızlı ve kolay takılır.
Uçları Dişsiz Kapaklar birçok farkı boyutlarda mevcuttur ve Düşük Yoğunluklu Polietilenden mavi renkte imal edilir. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Teflon Kızaklar vidayla takılarak montaj yüzeyinde sağlam bir tutuş sağlar. 4,5 mm çapındaki delik sayesinde vida, pula zarar gelmeden girer. Çelik pul, azami kayma sağlamak için PTFE kaplanmıştır.
Yaylı Eklenti Kızakları, kolay uygulama sağlamak için tek parça halindedir. Yaylı eklenti, kızağın mobilya ayağına sıkıca ve güvenle oturmasını sağlayarak sağlam ve sağlam bir oturma sağlar. Yaylı Eklenti Kızakları halı, karo ve sert ahşap zeminler dahil, çeşitli yüzeylerde kullanım için idealdir, yer döşemesinde hasarı önlemede ve mobilya hareketinden kaynaklanan gürültü ve çizikleri azaltmaya yardımcı olabilir. İtmeli Kızaklar yuvarlak bir profile sahiptir, farklı uygulamalar için çeşitli malzeme ve taban görünümü seçenekleriyle sunulur.
Kırmızı veya Sarı renkte mevcut olan bu Yivli Boru Ucu Kapakları dişsizdir ve uygulamanıza uyacak birçok farklı boyutta mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Konik Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PVC, Naylon Renk: Beyaz, Siyah, Doğal
Standart Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Yuvarlak Tüp Eklentileri, koruma sağlamak ve tüpün ucunda düzgün bir görünüm kazandırmak için uygundur. İtilerek takılan eklentiler, azami tutuş için yivlidir veya pürüzsüz bir uygulama için düz mafsallıdır. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre çeşitli malzeme ve renklerde sunulur.
Boru uçları ve bağlantı boruları için hızlı geçmeli eklentiler olarak yuvarlak dişli eklentiler mevcuttur. Güvenli vida sabitlemesi için dişlidirler. Bu dişli eklentiler, çok çeşitli mobilya ve ekipman bileşenleri için sağlam ve güvenli bir montaj noktası sağlar.
Genellikle imalat, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Dişli Yuvarlak Eklentilerin çok çeşitli seçenekleri mevcuttur. Tüm metal dişli eklentiler ağır hizmet uygulamaları için idealdir ve döküm alüminyum alaşımından imal edilir. Metal Dişli Eklentiler bir başka ağır hizmet tipi seçeneğidir. Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmak için idealdir. Yumuşak çelik tutucu somunlu M8 veya M10 diş güçlü tespit sağlar. Metal diş yumuşak ve tekrarlanabilir ayarı mümkün kılar ve iki parça döküm tüplerin içine oturacak şeklide kolayca birleştirilir.
Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Boru ayağı olarak da kullanılarak ürün, yüzeylere temas ettiğinde çizilmesini ve hasar gelmesini önleyen bir taban oluşturur.
Metrik dişlere uyan bu ürünler hızlı ve kolay takılır. Eklentinin yivli mafsal tasarımı daha fazla pozitif tutuş gücü sağlar.
Temel Çelikten mamul Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar Ayarlanabİlİr Ayaklar, eğim rayları, tekerlekler ve halı kaplı zeminlerde kullanmak için idealdir. İtmeli montaja hazırdır, sabit ya da mafsallı modelleri mevcuttur. Pürüzsüz ve tekrarlanabilir ayar için metal dişe sahiptir ve yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip döner kaydırma çubuğuna sahiptir.
Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Kaliteli kaplama, ürün sunumu için idealdir.
Yuvarlak eklentinin yivli mafsal tasarımı kolay takılmasına imkan verir. Ayrıca daha fazla pozitif tutuş gücü sağlayarak eklentinin kurulumda durmasına yardımcı olur.
Yük Taşıyıcı Yuvarlak Kızaklar, koruma tapası veya kızak olarak kullanılabilir. Çıkıntılı kapak sayesinde kolayca takılır ve güvenli bir şekilde oturur.
Orta ve ağır hizmet tipi uygulamalarda boru ucunu koruyup sonlandırmak için idealdir. Bu raylar mobilya, ev aletleri ve daha fazlası için pürüzsüz ve dayanıklı bir taban sunar.
Zeminleri, ağır veya keskin nesnelerin neden olduğu çizilmelere, sürtünmelere ve diğer hasarlara karşı korurlar.
Standart Yuvarlak Uç Kapakları dişsizdir ve çok çeşitli ebatları mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı kapatma için kullanılır, uzun modeller sıkı oturma sağlayan ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Sıkı Geçme Vinil Uç Kapakları, çok yönlü ve pratik aksesuarlar olup birçok farklı silindirik parçaya temiz ve zarif bir görünüm verir.
Yuvarlak veya silindirik tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenle uymak için tasarlanmıştır. Koruma ve sağlamlık sağlar; darbe, aşınma ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
Parlak ve zarif görünümü sayesinde dekoratif bir uç kapağıdır. Ayrıca, koruyucu bariyer işlevi görerek tüp ve çubuk uçlarını nem, toz, kir ve diğer yabancı maddelere karşı korur.
Malzeme: Polivinil Klorür (PVC) Renk: Siyah, Kırmızı
Popüler yuvarlak boru boyları için idealdir.
İskele Uç Kapakları yüksek görünürlük sağlayan parlak renkleriyle iskele dikmelerinin ucunda ve diğer uygulamalarda kullanılmak için ideal bir çözümdür. Bu ürünler hem iç hem de dış mekanlarda çabucak ve kolayca kullanılabilir. AYPE ile imal edilen bu parçalar Sarı, Turuncu, Mavi ve Yeşil renklerde mevcuttur.
İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.
İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.
Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.
Tıkaç olarak da anılan İtmeli Tapalar, taşıma sırasında farklı delikleri ve oyukları kapamak için veya boyama sürecinde ya da bitmiş ürünlerde kullanılır. Bu LDPE tapalar, kullanıcıyı sert yüzeylerden ve açılmış deliklerden korur. Tıkaç, iç dişleri hasara karşı korumak için de kullanılabilir. Ek olarak, tapalar, düşük sıcaklıkta boyama süreçlerinde delikleri maskelemek ve korumak için kullanılır. Yassı veya kubbeli kafaya sahip bu tapalar farklı renklerde sunulduklarından, parçaları renklere bakarak tanımak veya bitmiş ürünlerde daha estetik bir görünüm için kullanılabilir. Bu tapaları avantajı, sadece iterek, kolayca kullanılabilmeleridir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin