Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.
Flanşlı Kapaklar saplama dişlerini korumak için geliştirilmiştir. Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde genel koruma amaçlı kullanılır. Profiller üzerinde farklı boyutlardaki flanşlar sayesinde lokma anahtar, korumayı çıkarmak zorunda olmadan çalışır. LDPE, TPR, PVC ve Silikon malzeme seçenekleri sunuyoruz. Doğal, Kırmızı ve Siyah renk seçeneklerinde gelen ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.
Ağır Hizmet Kare Uç Kapakları boru tipi ürünler için ideal bir sonlandırma ürünüdür, esnek ve uygulaması kolaydır, zarif ve parlak bir görüntü sunar. Esnektir ve parçanın kolayca takılmasına izin verir. Ayrıca tüpleri kir, toz ve diğer kalıntılardan koruyan güvenli ve hava geçirmez bir uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Masa ayak ve tüplerinin montajı ve sökülmesi hızlı ve kolaydır.
Bu Siyah Oval Yüksükler oval biçimli tüpler için zarif bir başlık oluşturur. Kaplama ve koruma için kullanılırlar ve özellikle sivri tüp kenarlarını örtmek için uygulanırlar. PVC malzeme esneklik sağlayarak takma çıkarmayı kolaylaştırır.
Uç Tepeleri birçok farklı uygulama alanı olan, çok yönlü kapaklardır. Düzgün ve tertipli görünümleri sayesinde ideal ürün sunumu oluşturur. Hasarı ve kir girişini de önleyerek ürün koruma işlevi sağlar.
Esnek ve dayanıklı malzeme seçenekleriyle sunulan bu ürünler, proje gereksinimleriniz için uzun ömürlü bir seçenektir. Basit itme tasarımıyla hızlı ve kolay takılır.
Bazen uç kapakları olarak da anılan konik yuvarlak yüksükler tüpleri çubukları ve bazen dişleri korur. Yüksükler şaftı veya tüpü koruyarak sert zemine geldiklerinde bölünmeleri engeller, ayrıca zemini yürüme desteği uygulamalarına karşı korur ve tutuş sağlar. PVC olarak da sunulan konik profil, uygulamada daha yüksek denge sağlar. Siyah, beyaz veya doğal renklerde gelen yüksükler görünüm olarak da zariftir.
Standart Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Sıkı Geçme Vinil Uç Kapakları, çok yönlü ve pratik aksesuarlar olup birçok farklı silindirik parçaya temiz ve zarif bir görünüm verir.
Yuvarlak veya silindirik tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenle uymak için tasarlanmıştır. Koruma ve sağlamlık sağlar; darbe, aşınma ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
Parlak ve zarif görünümü sayesinde dekoratif bir uç kapağıdır. Ayrıca, koruyucu bariyer işlevi görerek tüp ve çubuk uçlarını nem, toz, kir ve diğer yabancı maddelere karşı korur.
Malzeme: Polivinil Klorür (PVC) Renk: Siyah, Kırmızı
Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar bileşenden kolayca sökülmelerini sağlayan büyük bir çekme kulağına sahiptir. Bu serilerde kullanılan PVC veya EVA yüksek çekme direnci, sağlamlık ve esneklik sağlar. Siyah, Kırmızı ve Sarı renk seçeneklerinde gelen ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin