Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(45 Ürün grupları)
45 derece Gövdeye sahip Mini Çeyrek Tur Sürgüler özellikle 1 mm torsiyon sağlayan dahili bir yayla tasarlanmıştır. Mil gövdeye 45 derecelik açıyla oturur. Farklı kafa tiplerine ve kavrama seçenekli sürgülerin hem Krom hem Siyah Kaplamalı modelleri mevcuttur
Bu Silindirli Kilit çeşitleri teşhir üniteleri, güvenlik dolapları ve erzak dolapları için uygundur.Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre aynı veya farklı anahtar ve kavrama çeşitleri mevcuttur.
Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.
Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.
Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.
T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.
Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
Dişli Eklenti ve Kızak grubumuz çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Ayrıca yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Standart veya ağır hizmet tipi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu eklentiler, ayarlanabilir ayaklar, eğim kazıkları ve kasterler için idealdir.
Tümüyle metal eklentiler ve metal somunlu plastik eklentiler mevcuttur. Metal diş, emniyetli bir şekilde oturmasını ve eklentinin çok kez ayarlanmasını sağlar. Plastik eklentiler tek veya iki parça döküm olarak sunulur. İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar.
Dişli Plastik Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler metalik modellerin daha hafif karşılığıdır. Metal bir kontra somunla donatılmıştır; ancak plastik kontra somun ayrıca satın alınabilir. 4 farklı kafa tipi mevcuttur
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Kaldır ve Çevir Baskılı Kilit, titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir. Bu kilitler 5 mm baskı sağlayarak ses izolasyonunu artırır. Bu ürünler için açıklık 16,5x13,7 mm'dir.
Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.
Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.
Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.
Özellikler
Kapak Kilitleri yalıtımlı panolar gibi kalın panolarda kullanılmaya uygundur. 5 mm çift pimli kafaya sahip bu kilitler krom kaplamalıdır. Kauçuk sızdırmazlık contasıyla IP65 sınıfı sızdırmazlık sunar
Kare Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
Kare Dişli Tüp borunun keskin tarafından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır. İtmeli Boru Eklentisi bir dişle donatılmıştır ve ayakların ya da tekerleğin ayarlanmasını sağlar. Delme ihtiyacını azaltır, bu da zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yükseklik Ayarlanabİlİr Ayaklar, kasterler, raylar veya herhangi bir harici aksam eklemek üzere tasarlanmıştır.
Kare Metal Dişli Eklentilerin çeşitli seçenekleri mevcuttur: Tüm Metal Dişli Eklentiler, standart, kare, metal, ağır hizmet tipi kare eklentiler ve kare tüpler için yatay eklentiler.
Kare Eklenti ve Kızaklar kare tüp ürünlerinde kullanılan bir sonlandırma ürünüdür. Çeşitli boru ürünlerine sıkıca oturmak üzere tasarlanmışlardır ve boruyu dış unsurlardan korumanın yanı sıra zeminlerin veya diğer yüzeylerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilirler. Mobilya, perakende aksamı ve endüstriyel donanım gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Çeşitli seçenek ve stilleri mevcuttur: Standart Kare Yivli eklentiler, Hafif Kare Eklentiler ve Krom Kare Eklentiler.
Kanatlı Düğmeli Mini Milli Sürgüler yerin dar olduğu durumlarda hafif uygulamalar için idealdir. Krom ya da Siyah Toz Kaplamalı Pres Döküm Çinkodan mamul olup bir dizi kavrama aralığı sunar
Kulplu Milli Sürgüler - Ayarlanabilir olanlar elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır. Siyah veya krom kaplamalı modelleri mevcuttur. 2 benzer anahtarlı ve 2 farklı anahtarlı türleri bulunur.
Kulplu Milli Sürgüler - T Kulp elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır. Siyah veya krom kaplamalı modelleri mevcuttur. 2 benzer anahtarlı ve 2 farklı anahtarlı türleri bulunur.
Kulplu Milli Sürgüler - T kulp elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır. Siyah veya krom kaplamalı modelleri mevcuttur. 2 benzer anahtarlı ve 2 farklı anahtarlı türleri bulunur.
HVAC Kilidi, basınçlı kapılarda güvenlik sağlayan bir dış kilitleme sistemidir. Sol veya sağ yöne kullanılan kilit bir T ya da L kulpla seçilebilir. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.
Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille kilitlenerek pano ve kapılarınızı güvene almak üzere tasarlanmıştır.
Bu kilitler, alet kullanmadan hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıkta kapılara takılabilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünler farklı Kilit Türleriyle sunulur: Master Anahtar, Aynı Anahtarlı ve Farklı Anahtarlı.
Bu kilit çeşitleri ahşap mobilya çekmeceleri ve dolapları için idealdir. Şık tasarım ve kaplamalar, bitmiş uygulamalara estetik çekicilik kazandırır. Aynı veya farklı anahtarla açılma seçeneği güvenlik sunar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin