Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(16 Ürün grupları)
Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Kare Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
Kare Dişli Tüp borunun keskin tarafından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır. İtmeli Boru Eklentisi bir dişle donatılmıştır ve ayakların ya da tekerleğin ayarlanmasını sağlar. Delme ihtiyacını azaltır, bu da zaman ve emek tasarrufu sağlar. Yükseklik Ayarlanabİlİr Ayaklar, kasterler, raylar veya herhangi bir harici aksam eklemek üzere tasarlanmıştır.
Kare Metal Dişli Eklentilerin çeşitli seçenekleri mevcuttur: Tüm Metal Dişli Eklentiler, standart, kare, metal, ağır hizmet tipi kare eklentiler ve kare tüpler için yatay eklentiler.
Kare Eklenti ve Kızaklar kare tüp ürünlerinde kullanılan bir sonlandırma ürünüdür. Çeşitli boru ürünlerine sıkıca oturmak üzere tasarlanmışlardır ve boruyu dış unsurlardan korumanın yanı sıra zeminlerin veya diğer yüzeylerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilirler. Mobilya, perakende aksamı ve endüstriyel donanım gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Çeşitli seçenek ve stilleri mevcuttur: Standart Kare Yivli eklentiler, Hafif Kare Eklentiler ve Krom Kare Eklentiler.
Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.
Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.
Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.
Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.
Teflon Kızaklar vidayla takılarak montaj yüzeyinde sağlam bir tutuş sağlar. 4,5 mm çapındaki delik sayesinde vida, pula zarar gelmeden girer. Çelik pul, azami kayma sağlamak için PTFE kaplanmıştır.
Yaylı Eklenti Kızakları, kolay uygulama sağlamak için tek parça halindedir. Yaylı eklenti, kızağın mobilya ayağına sıkıca ve güvenle oturmasını sağlayarak sağlam ve sağlam bir oturma sağlar. Yaylı Eklenti Kızakları halı, karo ve sert ahşap zeminler dahil, çeşitli yüzeylerde kullanım için idealdir, yer döşemesinde hasarı önlemede ve mobilya hareketinden kaynaklanan gürültü ve çizikleri azaltmaya yardımcı olabilir. İtmeli Kızaklar yuvarlak bir profile sahiptir, farklı uygulamalar için çeşitli malzeme ve taban görünümü seçenekleriyle sunulur.
Yuvarlak Tüp Eklentileri, koruma sağlamak ve tüpün ucunda düzgün bir görünüm kazandırmak için uygundur. İtilerek takılan eklentiler, azami tutuş için yivlidir veya pürüzsüz bir uygulama için düz mafsallıdır. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre çeşitli malzeme ve renklerde sunulur.
Boru uçları ve bağlantı boruları için hızlı geçmeli eklentiler olarak yuvarlak dişli eklentiler mevcuttur. Güvenli vida sabitlemesi için dişlidirler. Bu dişli eklentiler, çok çeşitli mobilya ve ekipman bileşenleri için sağlam ve güvenli bir montaj noktası sağlar.
Genellikle imalat, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Dişli Yuvarlak Eklentilerin çok çeşitli seçenekleri mevcuttur. Tüm metal dişli eklentiler ağır hizmet uygulamaları için idealdir ve döküm alüminyum alaşımından imal edilir. Metal Dişli Eklentiler bir başka ağır hizmet tipi seçeneğidir. Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmak için idealdir. Yumuşak çelik tutucu somunlu M8 veya M10 diş güçlü tespit sağlar. Metal diş yumuşak ve tekrarlanabilir ayarı mümkün kılar ve iki parça döküm tüplerin içine oturacak şeklide kolayca birleştirilir.
Temel Çelikten mamul Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar Ayarlanabİlİr Ayaklar, eğim rayları, tekerlekler ve halı kaplı zeminlerde kullanmak için idealdir. İtmeli montaja hazırdır, sabit ya da mafsallı modelleri mevcuttur. Pürüzsüz ve tekrarlanabilir ayar için metal dişe sahiptir ve yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip döner kaydırma çubuğuna sahiptir.
Yük Taşıyıcı Yuvarlak Kızaklar, koruma tapası veya kızak olarak kullanılabilir. Çıkıntılı kapak sayesinde kolayca takılır ve güvenli bir şekilde oturur.
Orta ve ağır hizmet tipi uygulamalarda boru ucunu koruyup sonlandırmak için idealdir. Bu raylar mobilya, ev aletleri ve daha fazlası için pürüzsüz ve dayanıklı bir taban sunar.
Zeminleri, ağır veya keskin nesnelerin neden olduğu çizilmelere, sürtünmelere ve diğer hasarlara karşı korurlar.
Popüler yuvarlak boru boyları için idealdir.
İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.
İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.
Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin