Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Nominal boru boyutları için uygun olan bu Ağır Hizmet Boru Kapakları uygun maliyete yüksek kalite sunar. Siyah veya Sarı Polietilenden imal edilir. Dahili yivler sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. Bu kapaklar bir havalandırma deliğiyle veya bu olmadan mevcuttur.
Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.
The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.
Standart boy borular için tasarlanmış çeşitli koruyucu kapaklar, düşük maliyetlidir ancak çok kaliteli bir görünüm sunar. Standart Boy Boru Kapakları; LDPE ve Esnek PE malzemeden birçok farklı boyutta mevcuttur.
Kalıplanmış kapaklar, boru ve tüplerin dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. Tasarımı sayesinde ister elle ister otomatik ekipmanla çabuk ve pratik şekilde takılıp sökülür.
Bu ürün grubunda, dahili yivlerin sıkıca oturmasını ve biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan kapaklar bulunur. Küçük bir hava deliği olan kapaklar da mevcuttur. Hava deliği düzgün oturmasını sağlarken aynı zamanda hava basıncını önler.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin