Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(35 Ürün grupları)
Nominal boru boyutları için uygun olan bu Ağır Hizmet Boru Kapakları uygun maliyete yüksek kalite sunar. Siyah veya Sarı Polietilenden imal edilir. Dahili yivler sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. Bu kapaklar bir havalandırma deliğiyle veya bu olmadan mevcuttur.
Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.
Threaded Protection Plugs - NPT Threads are widely used in hydraulic, pneumatic and general engineering industries. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.
Döner Kalıplanmış Kapak dişli boru uçlarını korur. Daha yumuşak malzemesi sayesinde boruya daha kolay oturma sağlar. Bu kapaklar olağanüstü sağlamığa sahiptir ve delinmeye karşı dirençlidir ve iyi bir esnekliğe sahiptir, bu da montajı veya sökmeyi kolaylaştırır.
Farklı boru ve boru konfigürasyonlarına uyacak şekilde kullanılırlar ve otomotiv, HVAC, inşaat ve endüstriyel ekipman gibi uygulamalarda kullanılabilirler. Bu kapaklar toz, kir ve neme karşı koruma sağlar.
Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.
The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.
İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.
Ürünlerimiz iki malzeme seçeneğiyle mevcuttur. Siyah Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) seçeneği, ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur. -30 C ile +60 C sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı Polietilen (PE) seçeneği son derece esnektir. Yumuşak malzeme, daha büyük boyutlu borulara kolay uyar.
Kanatçıklı Tapalar boru deliklerine geçerek kir girişini önler. Delik tapası, yumuşak kanatçıkları sayesinde ince duvarlı bakır boru uygulamalarında ideal bir seçimdir.
Tasarımda yer alan küçük ve göze çarpmayan çekme tapası, takıp çıkarmayı hızlı ve pratik hale getirir.
LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.
Bu LDPE Konik Kapaklar ve Tapaların geniş flanşı daha çok koruma sağlar ve kolay çıkarılır. Hem kapak hem de tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanıp depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Ürün grubumuz Mavi ve Kırmızı renklerde mevcuttur.
Standart Konik Kapak ve Tapaların her biri birçok dış çapı örtmek ya da birçok iç çapı tıkamak için geliştirilir. Dayanıklı malzeme depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı koruma sağlar.
Standart boy borular için tasarlanmış çeşitli koruyucu kapaklar, düşük maliyetlidir ancak çok kaliteli bir görünüm sunar. Standart Boy Boru Kapakları; LDPE ve Esnek PE malzemeden birçok farklı boyutta mevcuttur.
Kalıplanmış kapaklar, boru ve tüplerin dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. Tasarımı sayesinde ister elle ister otomatik ekipmanla çabuk ve pratik şekilde takılıp sökülür.
Bu ürün grubunda, dahili yivlerin sıkıca oturmasını ve biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan kapaklar bulunur. Küçük bir hava deliği olan kapaklar da mevcuttur. Hava deliği düzgün oturmasını sağlarken aynı zamanda hava basıncını önler.
Standart yuvarlak uç kapakları, boru uçlarını taşıma veya boyama sürecince ya da bitmiş bir üründe korumak için çok yönlü bir seçenektir. LDPE kapaklar tüpler, borular ve çubuklarla kullanılabilir. Kısadan uzuna üç ayrı biçimde, kırmızı veya doğal renklerde mevcuttur. Daha uzun kapaklar daha büyük uygulamalar için idealdir. Bu kapaklar uygulamaya iterek kolayca takılabilir ve çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
Uç Tepeleri birçok farklı uygulama alanı olan, çok yönlü kapaklardır. Düzgün ve tertipli görünümleri sayesinde ideal ürün sunumu oluşturur. Hasarı ve kir girişini de önleyerek ürün koruma işlevi sağlar.
Esnek ve dayanıklı malzeme seçenekleriyle sunulan bu ürünler, proje gereksinimleriniz için uzun ömürlü bir seçenektir. Basit itme tasarımıyla hızlı ve kolay takılır.
Uçları Dişsiz Kapaklar birçok farkı boyutlarda mevcuttur ve Düşük Yoğunluklu Polietilenden mavi renkte imal edilir. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.
Teflon Kızaklar vidayla takılarak montaj yüzeyinde sağlam bir tutuş sağlar. 4,5 mm çapındaki delik sayesinde vida, pula zarar gelmeden girer. Çelik pul, azami kayma sağlamak için PTFE kaplanmıştır.
Yaylı Eklenti Kızakları, kolay uygulama sağlamak için tek parça halindedir. Yaylı eklenti, kızağın mobilya ayağına sıkıca ve güvenle oturmasını sağlayarak sağlam ve sağlam bir oturma sağlar. Yaylı Eklenti Kızakları halı, karo ve sert ahşap zeminler dahil, çeşitli yüzeylerde kullanım için idealdir, yer döşemesinde hasarı önlemede ve mobilya hareketinden kaynaklanan gürültü ve çizikleri azaltmaya yardımcı olabilir. İtmeli Kızaklar yuvarlak bir profile sahiptir, farklı uygulamalar için çeşitli malzeme ve taban görünümü seçenekleriyle sunulur.
Kırmızı veya Sarı renkte mevcut olan bu Yivli Boru Ucu Kapakları dişsizdir ve uygulamanıza uyacak birçok farklı boyutta mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Dişli boru ucu tapaları çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için esnek dişlere sahip iki model sunar. Tapanın Dış Çapındaki düz cidar eşleşen borunun İç Çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyecek mükemmel bir koruma sağlar.
Bazen uç kapakları olarak da anılan konik yuvarlak yüksükler tüpleri çubukları ve bazen dişleri korur. Yüksükler şaftı veya tüpü koruyarak sert zemine geldiklerinde bölünmeleri engeller, ayrıca zemini yürüme desteği uygulamalarına karşı korur ve tutuş sağlar. PVC olarak da sunulan konik profil, uygulamada daha yüksek denge sağlar. Siyah, beyaz veya doğal renklerde gelen yüksükler görünüm olarak da zariftir.
Standart Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Yuvarlak Tüp Eklentileri, koruma sağlamak ve tüpün ucunda düzgün bir görünüm kazandırmak için uygundur. İtilerek takılan eklentiler, azami tutuş için yivlidir veya pürüzsüz bir uygulama için düz mafsallıdır. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre çeşitli malzeme ve renklerde sunulur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin