Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Dişli Push Fit Push-Fit Boru Koruma Kapak ve Tapaları

 (10 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ağır Hizmet Boru Kapakları

Stokta Üretimde

Nominal boru boyutları için uygun olan bu Ağır Hizmet Boru Kapakları uygun maliyete yüksek kalite sunar. Siyah veya Sarı Polietilenden imal edilir. Dahili yivler sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. Bu kapaklar bir havalandırma deliğiyle veya bu olmadan mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Boru Kapakları

Stokta Üretimde

Döner Kalıplanmış Kapak dişli boru uçlarını korur. Daha yumuşak malzemesi sayesinde boruya daha kolay oturma sağlar. Bu kapaklar olağanüstü sağlamığa sahiptir ve delinmeye karşı dirençlidir ve iyi bir esnekliğe sahiptir, bu da montajı veya sökmeyi kolaylaştırır.

Farklı boru ve boru konfigürasyonlarına uyacak şekilde kullanılırlar ve otomotiv, HVAC, inşaat ve endüstriyel ekipman gibi uygulamalarda kullanılabilirler. Bu kapaklar toz, kir ve neme karşı koruma sağlar.

  • Malzeme: PE, AYPE
  • Renk: Sarı, Beyaz, Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Bakır Boru Tapaları

Stokta Üretimde

Sokak Tabelası Direği Tapaları, bakır ve alüminyum borulardaki açıklıkları koruyarak kir ve kalıntı girmesini önler. Kolay takıp çıkarılır. Küçük ve göze çarpmayan çekme kulağıyla kolay ve hızlı çıkarılır.

İnce cidar tipli L ve M Bakırda veya sıhhi tesisat, HVAC ve endüstriyel makineler gibi Alüminyum boru uygulamalarında kullanım için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Konik Kapak ve Tapalar - Ağır Hizmet

Stokta Üretimde

LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta Üretimde

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra korumayı garantiler. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Bu parçalar tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Çift işlevli parçalar, basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta Üretimde

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlarda 300'den fazla parça sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar

Stokta Üretimde

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır. 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılan koruyucu kapaklardır. Vana, pompa ve ısı eşanjörlerindeki alın kaynak uçlarında azami koruma sağlar. Çatlamaz veya kırılmaz ve kontrplak, masonit ve bağlantı elemanlarına ihtiyacı ortadan kaldırır.

Kolayca yerine itilerek montaj maliyetlerinde işçilik tasarrufu sağlar. Özel ters açı tasarımı alın kaynağı açısına uyar ve nakliye ve depolama sırasında ucu tamamen kapatıp korur.

Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. İki renk seçeneği mevcuttur. Doğal seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmıştır. Saydam malzeme dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O-halkanın görünür olmasını sağlar. Kırmızı seçeneği, SAE flanş memesi için idealdir. -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Standart Boy Boru Kapakları

Stokta Üretimde

Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.

Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.

Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yivli Boru Ucu Tapaları

Stokta Üretimde

Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.

Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır. Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Şivli Boru Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Stokta Üretimde

Şivli Kenar Koruyucularımız çok geniş bir boru yelpazesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Şivli Kenar Koruyucuları optimum koruma ve boru kapatması için tamamlayıcı boyuttaki Boru Tapalarıyla birlikte kullanılır. Çelik şivli Kenar Koruyucusu boru tapasını tutma, taşıma ve depolama sırasında boru tapasının yerine tam bir şekilde oturmasını sağlar Şivli kenar koruyucu boru ucunun üstüne itilerek veya kenetleme sistemine çekiçle oturtularak kolayca uygulanabilir Boru tapasının derinliği vinç kancasının girmesi için en az 100 mm.dir. Boru içini nemin oluşturduğu hasara karşı korumak için bir korozyon inhibitörüyle birlikte sunulur. İhtiyaçlarınıza uygun kenetleme sistemini seçmek için büromuzla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)